카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 5211 - Welding nipple - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
52 - Accessoires de tuyauterie
01 - Accessoires de tuyauterie filetés
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/52_accessoires_de_tuyauterie/01_accessoires_de_tuyauterie_filetes/5211.prj},{NB=bene_inox_652113-125},{REF=652113-125},{FORM=Gaz},{MAT=Inox 316 L},{DN=125},{D1=139.7},{D2=129.7},{F=5\"},{L1=85},{L2=41},{POIDS=1.41},{E=5.0},{PAS=2.309},{DGAZ=138.430},{FOR1=1.000},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FORM
Forme
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
Diamètre nominal
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
F
[Pouces]
L1
[mm]
L2
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 652113-6
652113-6
Gaz
Inox 316 L
6
10.3
7.3
1/8"
20
7
0.01
Béné Inox 652113-8
652113-8
Gaz
Inox 316 L
8
13.7
9.7
1/4"
22
10
0.01
Béné Inox 652113-10
652113-10
Gaz
Inox 316 L
10
17.1
13.1
3/8"
23
10
0.01
Béné Inox 652113-15
652113-15
Gaz
Inox 316 L
15
21.3
16.3
1/2"
25
13
0.03
Béné Inox 652113-20
652113-20
Gaz
Inox 316 L
20
26.7
21.9
3/4"
30
14
0.04
Béné Inox 652113-25
652113-25
Gaz
Inox 316 L
25
33.4
27.7
1"
32
17
0.06
Béné Inox 652113-32
652113-32
Gaz
Inox 316 L
32
42.2
36.4
1"1/4
33
19
0.08
Béné Inox 652113-40
652113-40
Gaz
Inox 316 L
40
48.3
42.3
1"1/2
35
19
0.10
Béné Inox 652113-50
652113-50
Gaz
Inox 316 L
50
60.3
53.3
2"
40
23
0.15
Béné Inox 652113-65
652113-65
Gaz
Inox 316 L
65
76.1
69.1
2"1/2
45
26
0.21
Béné Inox 652113-80
652113-80
Gaz
Inox 316 L
80
88.9
80.9
3"
55
30
0.48
Béné Inox 652113-100
652113-100
Gaz
Inox 316 L
100
114.3
106.3
4"
60
35
0.70
Béné Inox 652113-125
652113-125
Gaz
Inox 316 L
125
139.7
129.7
5"
85
41
1.41
Béné Inox 652113-150
652113-150
Gaz
Inox 316 L
150
163.3
156.3
6"
100
41
2.12
Béné Inox 652115-6
652115-6
NPT
Inox 316 L
6
10.3
7.3
1/8"
20
7
0.01
Béné Inox 652115-8
652115-8
NPT
Inox 316 L
8
13.7
9.7
1/4"
22
10
0.01
Béné Inox 652115-10
652115-10
NPT
Inox 316 L
10
17.1
13.1
3/8"
23
10
0.01
Béné Inox 652115-15
652115-15
NPT
Inox 316 L
15
21.3
16.3
1/2"
25
13
0.03
Béné Inox 652115-20
652115-20
NPT
Inox 316 L
20
26.7
21.9
3/4"
30
14
0.04
Béné Inox 652115-25
652115-25
NPT
Inox 316 L
25
33.4
27.7
1"
32
17
0.06
Béné Inox 652115-32
652115-32
NPT
Inox 316 L
32
42.2
36.4
1"1/4
33
19
0.08
Béné Inox 652115-40
652115-40
NPT
Inox 316 L
40
48.3
42.3
1"1/2
35
19
0.10
Béné Inox 652115-50
652115-50
NPT
Inox 316 L
50
60.3
53.3
2"
40
23
0.15
Béné Inox 652115-65
652115-65
NPT
Inox 316 L
65
73.0
69.1
2"1/2
45
26
0.21
Béné Inox 652115-80
652115-80
NPT
Inox 316 L
80
88.9
80.9
3"
55
30
0.48
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청