카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 50356/50386 - 3 ways F/F/F high pressure ball valve with L bore with IP65 electric actuator (50835)
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
50 - Vannes motorisées
01_vannes_boules
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/50_vannes_motorisees/01_vannes_boules/50356_50386.prj},{NB=bene_inox_450356-15C_1},{REF=450356-15C},{FORME=Gaz},{TYPE=24V 50Hz},{V=1},{DN=15},{DNPOUCES=1/2\"},{L1=83},{L2=221},{L3=143},{L4=118},{TEMPS=10},{POIDS=3.01},{PPATH=50356_50386/50356_50386_asmtpl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
FORME
ⁿ/ₐ
TYPE
Type actionneur
ⁿ/ₐ
DN
Nominal diameter
[mm]
DNPOUCES
[pouces]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
TEMPS
Temps manoeuvre (90°)
[s]
POIDS
[kg]
Béné Inox 450356-8A
450356-8A
Gaz
230V 50Hz
8
1/4"
69
220
134
118
10
2.51
Béné Inox 450356-10A
450356-10A
Gaz
230V 50Hz
10
3/8"
72
221
143
118
10
2.71
Béné Inox 450356-15A
450356-15A
Gaz
230V 50Hz
15
1/2"
83
221
143
118
10
3.01
Béné Inox 450356-8B
450356-8B
Gaz
24V 50Hz
8
1/4"
69
220
134
118
10
2.51
Béné Inox 450356-10B
450356-10B
Gaz
24V 50Hz
10
3/8"
72
221
143
118
10
2.71
Béné Inox 450356-15B
450356-15B
Gaz
24V 50Hz
15
1/2"
83
221
143
118
10
3.01
Béné Inox 450356-8C
450356-8C
Gaz
24V 50Hz
8
1/4"
69
220
134
118
10
2.51
Béné Inox 450356-10C
450356-10C
Gaz
24V 50Hz
10
3/8"
72
221
143
118
10
2.71
Béné Inox 450356-15C
450356-15C
Gaz
24V 50Hz
15
1/2"
83
221
143
118
10
3.01
Béné Inox 450386-8A
450386-8A
NPT
230V 50Hz
8
1/4"
69
220
134
118
10
2.51
Béné Inox 450386-10A
450386-10A
NPT
230V 50Hz
10
3/8"
72
221
143
118
10
2.71
Béné Inox 450386-15A
450386-15A
NPT
230V 50Hz
15
1/2"
83
221
143
118
10
3.01
Béné Inox 450386-8B
450386-8B
NPT
24V 50Hz
8
1/4"
69
220
134
118
10
2.51
Béné Inox 450386-10B
450386-10B
NPT
24V 50Hz
10
3/8"
72
221
143
118
10
2.71
Béné Inox 450386-15B
450386-15B
NPT
24V 50Hz
15
1/2"
83
221
143
118
10
3.01
Béné Inox 450386-8C
450386-8C
NPT
24V 50Hz
8
1/4"
69
220
134
118
10
2.51
Béné Inox 450386-10C
450386-10C
NPT
24V 50Hz
10
3/8"
72
221
143
118
10
2.71
Béné Inox 450386-15C
450386-15C
NPT
24V 50Hz
15
1/2"
83
221
143
118
10
3.01
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청