카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 50270 - Wafer ball valve for ISO flanges (58249) with aluminium pneumatic actuator (50800)
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
50 - Vannes motorisées
01_vannes_boules
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/50_vannes_motorisees/01_vannes_boules/50270.prj},{NB=bene_inox_450270-100SE_1},{REF=450270-100SE},{TYPE=Simple effet},{DN=100},{DNP=4\"},{L1=150},{L2=298},{L3=347},{L4=151},{POIDS=33.80},{V=1},{PPATH=50270/50270_asmtpl.prj},{X=9},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
DNP
[Pouces]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
POIDS
[Kg]
Béné Inox 450270-15SE
450270-15SE
Simple effet
15
1/2"
42
118
148
72
2.60
Béné Inox 450270-20SE
450270-20SE
Simple effet
20
3/4"
43
136
164
84
3.30
Béné Inox 450270-25SE
450270-25SE
Simple effet
25
1"
50
147
164
84
4.30
Béné Inox 450270-32SE
450270-32SE
Simple effet
32
1"1/4
60
157
164
84
5.20
Béné Inox 450270-40SE
450270-40SE
Simple effet
40
1"1/2
65
181
208
96
8.05
Béné Inox 450270-50SE
450270-50SE
Simple effet
50
2"
78
189
208
96
9.95
Béné Inox 450270-65SE
450270-65SE
Simple effet
65
2"1/2
110
236
268
123
16.10
Béné Inox 450270-80SE
450270-80SE
Simple effet
80
3"
120
244
268
123
20.80
Béné Inox 450270-100SE
450270-100SE
Simple effet
100
4"
150
298
347
151
33.80
Béné Inox 450270-15DE
450270-15DE
Double effet
15
1/2"
42
118
148
72
2.60
Béné Inox 450270-20DE
450270-20DE
Double effet
20
3/4"
43
123
148
72
2.80
Béné Inox 450270-25DE
450270-25DE
Double effet
25
1"
50
147
164
84
4.30
Béné Inox 450270-32DE
450270-32DE
Double effet
32
1"1/4
60
157
164
84
5.20
Béné Inox 450270-40DE
450270-40DE
Double effet
40
1"1/2
65
181
208
96
8.05
Béné Inox 450270-50DE
450270-50DE
Double effet
50
2"
78
189
208
96
9.95
Béné Inox 450270-65DE
450270-65DE
Double effet
65
2"1/2
110
224
248
108
14.50
Béné Inox 450270-80DE
450270-80DE
Double effet
80
3"
120
244
268
123
20.80
Béné Inox 450270-100DE
450270-100DE
Double effet
100
4"
150
298
347
151
33.80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청