카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 50240 - 3 ways flanged ball valve with L bore (58229) with aluminium pneumatic actuator (50800)
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
50 - Vannes motorisées
01_vannes_boules
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/50_vannes_motorisees/01_vannes_boules/50240.prj},{NB=bene_inox_450240-100SE_1},{REF=450240-100SE},{TYPE=Simple effet},{DN=100},{DNP=4\"},{L1=352},{L2=309},{L3=347},{L4=151},{POIDS=83.80},{V=1},{X=9},{PPATH=50240/50240_asmtpl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
DNP
[Pouces]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
POIDS
[Kg]
Béné Inox 450240-15SE
450240-15SE
Simple effet
15
1/2"
150
125
148
72
7.50
Béné Inox 450240-20SE
450240-20SE
Simple effet
20
3/4"
165
142
164
84
9.00
Béné Inox 450240-25SE
450240-25SE
Simple effet
25
1"
181
153
164
84
10.50
Béné Inox 450240-32SE
450240-32SE
Simple effet
32
1"1/4
190
157
164
84
12.50
Béné Inox 450240-40SE
450240-40SE
Simple effet
40
1"1/2
212
188
208
96
16.45
Béné Inox 450240-50SE
450240-50SE
Simple effet
50
2"
230
195
208
96
25.45
Béné Inox 450240-65SE
450240-65SE
Simple effet
65
2"1/2
290
235
268
123
37.50
Béné Inox 450240-80SE
450240-80SE
Simple effet
80
3"
310
247
268
123
52.50
Béné Inox 450240-100SE
450240-100SE
Simple effet
100
4"
352
309
347
151
83.80
Béné Inox 450240-15DE
450240-15DE
Double effet
15
1/2"
150
125
148
72
7.50
Béné Inox 450240-20DE
450240-20DE
Double effet
20
3/4"
165
129
148
72
8.50
Béné Inox 450240-25DE
450240-25DE
Double effet
25
1"
181
153
164
84
10.50
Béné Inox 450240-32DE
450240-32DE
Double effet
32
1"1/4
190
157
164
84
12.50
Béné Inox 450240-40DE
450240-40DE
Double effet
40
1"1/2
212
188
208
96
16.45
Béné Inox 450240-50DE
450240-50DE
Double effet
50
2"
230
195
208
96
25.45
Béné Inox 450240-65DE
450240-65DE
Double effet
65
2"1/2
290
223
248
108
35.90
Béné Inox 450240-80DE
450240-80DE
Double effet
80
3"
310
247
268
123
52.50
Béné Inox 450240-100DE
450240-100DE
Double effet
100
4"
352
309
347
151
83.80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청