카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 50211 - 3 ways F/F/F ball valve with T bore (58217) with aluminium pneumatic actuator (50800)
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
50 - Vannes motorisées
01_vannes_boules
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/50_vannes_motorisees/01_vannes_boules/50211.prj},{NB=bene_inox_450211-50SE_1},{REF=450211-50SE},{TYPE=Simple effet},{DN=50},{DNP=2\"},{L1=164},{L2=186},{L3=208},{L4=96},{POIDS=9.75},{V=1},{PPATH=50210/50210_asmtpl.prj},{X=24},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
DNP
[Pouces]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
POIDS
[Kg]
Béné Inox 450211-8SE
450211-8SE
Simple effet
8
1/4"
79
114
148
72
1.75
Béné Inox 450211-10SE
450211-10SE
Simple effet
10
3/8"
79
114
148
72
1.75
Béné Inox 450211-15SE
450211-15SE
Simple effet
15
1/2"
79
114
148
72
1.75
Béné Inox 450211-20SE
450211-20SE
Simple effet
20
3/4"
90
134
164
84
2.80
Béné Inox 450211-25SE
450211-25SE
Simple effet
25
1"
108
145
164
84
3.30
Béné Inox 450211-32SE
450211-32SE
Simple effet
32
1"1/4
124
148
164
84
4.20
Béné Inox 450211-40SE
450211-40SE
Simple effet
40
1"1/2
135
177
208
96
6.85
Béné Inox 450211-50SE
450211-50SE
Simple effet
50
2"
164
186
208
96
9.75
Béné Inox 450211-8DE
450211-8DE
Double effet
8
1/4"
79
114
148
72
1.75
Béné Inox 450211-10DE
450211-10DE
Double effet
10
3/8"
79
114
148
72
1.75
Béné Inox 450211-15DE
450211-15DE
Double effet
15
1/2"
79
114
148
72
1.75
Béné Inox 450211-20DE
450211-20DE
Double effet
20
3/4"
90
134
148
72
2.80
Béné Inox 450211-25DE
450211-25DE
Double effet
25
1"
108
145
164
84
3.30
Béné Inox 450211-32DE
450211-32DE
Double effet
32
1"1/4
124
148
164
84
4.20
Béné Inox 450211-40DE
450211-40DE
Double effet
40
1"1/2
135
177
208
96
6.85
Béné Inox 450211-50DE
450211-50DE
Double effet
50
2"
164
186
208
96
9.75
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청