카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 41140 - Coupling to press / BSP rotating nut - M type
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
41 - Raccords à sertir
inox
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/41_raccords_a_sertir/inox/41140.prj},{NB=bene_inox_641140-2225},{REF=641140-2225},{DTUBE=22},{G=1\"},{A=21},{L=60},{POIDS=0.142},{VAR=2.000},{DG1=33.249},{DG=33.700},{E=1.200},{D1=31.000},{D2=24.800},{D3=22.400},{D4=22.000},{D5=19.600},{D6=20.000},{D7=27.300},{D8=29.700},{L2=22.000},{R=3.000},{L3=7.000},{L4=12.000},{SW=38.000},{D9=27.500},{L5=17.000},{L6=21.000},{A1=13.000},{VER=4.000},{PPATH=41140/41140_sbl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DTUBE
[mm]
G
[mm]
A
[mm]
L
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 641140-1512
641140-1512
15
1/2"
20
51
0.072
Béné Inox 641140-1520
641140-1520
15
3/4"
20
57
0.116
Béné Inox 641140-1820
641140-1820
18
3/4"
21
57
0.12
Béné Inox 641140-2225
641140-2225
22
1"
21
60
0.142
Béné Inox 641140-2832
641140-2832
28
1"1/4
24
65
0.254
Béné Inox 641140-3540
641140-3540
35
1"1/2
27
70
0.286
Béné Inox 641140-4250
641140-4250
42
2"
32
77
0.502
Béné Inox 641140-5450
641140-5450
54
2"
38
97
0.508
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청