카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 222804 - Metric thread pan head security screw "Snake eyes" - Stainless steel A2
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 22 - Security pins and driver bits
Stainless steel A2
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_22/a2/222804.prj},{NB=bene_inox_222804-5X10},{REF=222804-5X10},{DXL=5x10},{MAT=Acier inoxydable A2},{D=5},{P=0.800},{D3=4.019},{L=10},{DK=10.0},{K=3.20},{R=0.400},{A=1.600},{W=23.913},{M=2.706},{N=1.150},{T=1.650},{RK=0.825},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
DK
[mm]
K
[mm]
Béné Inox 222804-3X10
222804-3X10
3x10
Acier inoxydable A2
3
10
5.9
1.80
Béné Inox 222804-3X8
222804-3X8
3x8
Acier inoxydable A2
3
8
5.9
1.80
Béné Inox 222804-3X12
222804-3X12
3x12
Acier inoxydable A2
3
12
5.9
1.80
Béné Inox 222804-3X16
222804-3X16
3x16
Acier inoxydable A2
3
16
5.9
1.80
Béné Inox 222804-4X8
222804-4X8
4x8
Acier inoxydable A2
4
8
8.0
2.45
Béné Inox 222804-4X10
222804-4X10
4x10
Acier inoxydable A2
4
10
8.0
2.45
Béné Inox 222804-4X12
222804-4X12
4x12
Acier inoxydable A2
4
12
8.0
2.45
Béné Inox 222804-4X16
222804-4X16
4x16
Acier inoxydable A2
4
16
8.0
2.45
Béné Inox 222804-4X20
222804-4X20
4x20
Acier inoxydable A2
4
20
8.0
2.45
Béné Inox 222804-4X25
222804-4X25
4x25
Acier inoxydable A2
4
25
8.0
2.45
Béné Inox 222804-4X30
222804-4X30
4x30
Acier inoxydable A2
4
30
8.0
2.45
Béné Inox 222804-5X10
222804-5X10
5x10
Acier inoxydable A2
5
10
10.0
3.20
Béné Inox 222804-5X12
222804-5X12
5x12
Acier inoxydable A2
5
12
10.0
3.20
Béné Inox 222804-5X16
222804-5X16
5x16
Acier inoxydable A2
5
16
10.0
3.20
Béné Inox 222804-5X20
222804-5X20
5x20
Acier inoxydable A2
5
20
10.0
3.20
Béné Inox 222804-5X25
222804-5X25
5x25
Acier inoxydable A2
5
25
10.0
3.20
Béné Inox 222804-5X30
222804-5X30
5x30
Acier inoxydable A2
5
30
10.0
3.20
Béné Inox 222804-5X40
222804-5X40
5x40
Acier inoxydable A2
5
40
10.0
3.20
Béné Inox 222804-6X12
222804-6X12
6x12
Acier inoxydable A2
6
12
12.0
3.60
Béné Inox 222804-6X16
222804-6X16
6x16
Acier inoxydable A2
6
16
12.0
3.60
Béné Inox 222804-6X20
222804-6X20
6x20
Acier inoxydable A2
6
20
12.0
3.60
Béné Inox 222804-6X25
222804-6X25
6x25
Acier inoxydable A2
6
25
12.0
3.60
Béné Inox 222804-6X30
222804-6X30
6x30
Acier inoxydable A2
6
30
12.0
3.60
Béné Inox 222804-6X40
222804-6X40
6x40
Acier inoxydable A2
6
40
12.0
3.60
Béné Inox 222804-6X50
222804-6X50
6x50
Acier inoxydable A2
6
50
12.0
3.60
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청