카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 219662 - Stud - Stainless steel A2 - DIN 939
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 19 - Self clinching elements
Inox A2
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_19/a2/219662.prj},{NB=bene_inox_219662-12X20},{REF=219662-12X20},{M=12.000},{MXL=12X20},{B=30.000},{A=15.000},{L=20.000},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Nr de référence
ⁿ/ₐ
M
[mm]
MXL
[mm]
B
[mm]
A
[mm]
L
[mm]
Béné Inox 219662-5X16
219662-5X16
5.000
5X16
16.000
6.250
16.000
Béné Inox 219662-5X20
219662-5X20
5.000
5X20
16.000
6.250
20.000
Béné Inox 219662-5X25
219662-5X25
5.000
5X25
16.000
6.250
25.000
Béné Inox 219662-5X30
219662-5X30
5.000
5X30
16.000
6.250
30.000
Béné Inox 219662-5X35
219662-5X35
5.000
5X35
16.000
6.250
35.000
Béné Inox 219662-5X40
219662-5X40
5.000
5X40
16.000
6.250
40.000
Béné Inox 219662-6X16
219662-6X16
6.000
6X16
16.000
7.500
16.000
Béné Inox 219662-6X20
219662-6X20
6.000
6X20
16.000
7.500
20.000
Béné Inox 219662-6X25
219662-6X25
6.000
6X25
16.000
7.500
25.000
Béné Inox 219662-6X30
219662-6X30
6.000
6X30
16.000
7.500
30.000
Béné Inox 219662-6X35
219662-6X35
6.000
6X35
16.000
7.500
35.000
Béné Inox 219662-6X40
219662-6X40
6.000
6X40
16.000
7.500
40.000
Béné Inox 219662-6X45
219662-6X45
6.000
6X45
16.000
7.500
45.000
Béné Inox 219662-6X50
219662-6X50
6.000
6X50
16.000
7.500
50.000
Béné Inox 219662-6X55
219662-6X55
6.000
6X55
16.000
7.500
55.000
Béné Inox 219662-6X60
219662-6X60
6.000
6X60
16.000
7.500
60.000
Béné Inox 219662-6X65
219662-6X65
6.000
6X65
16.000
7.500
65.000
Béné Inox 219662-6X70
219662-6X70
6.000
6X70
16.000
7.500
70.000
Béné Inox 219662-6X75
219662-6X75
6.000
6X75
16.000
7.500
75.000
Béné Inox 219662-6X80
219662-6X80
6.000
6X80
16.000
7.500
80.000
Béné Inox 219662-6X90
219662-6X90
6.000
6X90
16.000
7.500
90.000
Béné Inox 219662-6X100
219662-6X100
6.000
6X100
16.000
7.500
100.000
Béné Inox 219662-8X16
219662-8X16
8.000
8X16
22.000
10.000
16.000
Béné Inox 219662-8X20
219662-8X20
8.000
8X20
22.000
10.000
20.000
Béné Inox 219662-8X25
219662-8X25
8.000
8X25
22.000
10.000
25.000
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청