카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 212441 - Self drilling screw hexagon head with flange - Stainless steel AISI 410 - DIN 7504 K
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 12 - Self tapping screws
Stainless steel 410
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_12/aisi_410/212441.prj},{NB=bene_inox_212441-4,8X38},{REF=212441-4,8X38},{DXL=4.8X38},{MAT=AISI 410},{D=4.8},{DC=10.5},{L=38.0},{D3=3.58},{P=1.600},{S=8.0},{LG=27.500},{DP=4.100},{A=1.600},{C=0.900},{K=4.30},{R=0.700},{R1=0.300},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
DC
Flanged bolt diameter
[mm]
L
Length
[mm]
D3
Screw core diameter
[mm]
S
Across-flats-dimension
[mm]
K
Head height
[mm]
Béné Inox 212441-4,2X13
212441-4,2X13
4.2X13
AISI 410
4.2
8.8
13.0
3.10
7.0
4.10
Béné Inox 212441-4,2X16
212441-4,2X16
4.2X16
AISI 410
4.2
8.8
16.0
3.10
7.0
4.10
Béné Inox 212441-4,2X19
212441-4,2X19
4.2X19
AISI 410
4.2
8.8
19.0
3.10
7.0
4.10
Béné Inox 212441-4,8X13
212441-4,8X13
4.8X13
AISI 410
4.8
10.5
13.0
3.58
8.0
4.30
Béné Inox 212441-4,8X16
212441-4,8X16
4.8X16
AISI 410
4.8
10.5
16.0
3.58
8.0
4.30
Béné Inox 212441-4,8X19
212441-4,8X19
4.8X19
AISI 410
4.8
10.5
19.0
3.58
8.0
4.30
Béné Inox 212441-4,8X25
212441-4,8X25
4.8X25
AISI 410
4.8
10.5
25.0
3.58
8.0
4.30
Béné Inox 212441-4,8X32
212441-4,8X32
4.8X32
AISI 410
4.8
10.5
32.0
3.58
8.0
4.30
Béné Inox 212441-4,8X38
212441-4,8X38
4.8X38
AISI 410
4.8
10.5
38.0
3.58
8.0
4.30
Béné Inox 212441-4,8X50
212441-4,8X50
4.8X50
AISI 410
4.8
10.5
50.0
3.58
8.0
4.30
Béné Inox 212441-6,3X19
212441-6,3X19
5.5X19
AISI 410
5.5
11.0
19.0
4.28
8.0
5.40
Béné Inox 212441-6,3X25
212441-6,3X25
5.5X25
AISI 410
5.5
11.0
25.0
4.28
8.0
5.40
Béné Inox 212441-6,3X32
212441-6,3X32
5.5X32
AISI 410
5.5
11.0
32.0
4.28
8.0
5.40
Béné Inox 212441-6,3X38
212441-6,3X38
6.3X38
AISI 410
6.3
13.5
38.0
4.88
10.0
5.90
Béné Inox 212441-6,3X50
212441-6,3X50
6.3X50
AISI 410
6.3
13.5
50.0
4.88
10.0
5.90
Béné Inox 212441-6,3X60
212441-6,3X60
6.3X60
AISI 410
6.3
13.5
60.0
4.88
10.0
5.90
Béné Inox 212441-6,3X70
212441-6,3X70
6.3X70
AISI 410
6.3
13.5
70.0
4.88
10.0
5.90
Béné Inox 212441-6,3X80
212441-6,3X80
6.3X80
AISI 410
6.3
13.5
80.0
4.88
10.0
5.90
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청