카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 412408 - Cross recessed countersunk head tapping screw - Stainless steel A4 - DIN 7982 - ISO 7050
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 12 - Self tapping screws
Stainless steel A4
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_12/a4/412408.prj},{NB=bene_inox_412408-4,2X38},{REF=412408-4,2X38},{DXL=4.2x38},{MAT=Acier inoxydable A4},{KR=2},{FORM=3},{D=4.2},{L=38.0},{D3=3.100},{P=1.400},{DK=8.100},{A=1.400},{K=2.5},{EMP=2},{R=1.600},{MH=4.600},{MZ=4.600},{YC=3.700},{YF=2.800},{TH=2.600},{TZ=2.500},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Diamètre nominal de filetage
[mm]
L
Longueur nominale
[mm]
DK
Diamètre de tête
[mm]
K
Hauteur de tête
[mm]
EMP
Empreinte n°
ⁿ/ₐ
Béné Inox 412408-2,9X6,5
412408-2,9X6,5
2.9x6.4
Acier inoxydable A4
2.9
6.5
5.500
1.7
1
Béné Inox 412408-2,9X9,5
412408-2,9X9,5
2.9x9.5
Acier inoxydable A4
2.9
9.5
5.500
1.7
1
Béné Inox 412408-2,9X13
412408-2,9X13
2.9x12.7
Acier inoxydable A4
2.9
13.0
5.500
1.7
1
Béné Inox 412408-2,9X16
412408-2,9X16
2.9x15.9
Acier inoxydable A4
2.9
16.0
5.500
1.7
1
Béné Inox 412408-2,9X19
412408-2,9X19
2.9x19
Acier inoxydable A4
2.9
19.0
5.500
1.7
1
Béné Inox 412408-2,9X22
412408-2,9X22
2.9x22
Acier inoxydable A4
2.9
22.0
5.500
1.7
1
Béné Inox 412408-2,9X25
412408-2,9X25
2.9x25.4
Acier inoxydable A4
2.9
25.0
5.500
1.7
1
Béné Inox 412408-2,9X32
412408-2,9X32
2.9x32
Acier inoxydable A4
2.9
32.0
5.500
1.7
1
Béné Inox 412408-3,5X6,5
412408-3,5X6,5
3.5x6.5
Acier inoxydable A4
3.5
6.5
6.800
2.1
2
Béné Inox 412408-3,5X9,5
412408-3,5X9,5
3.5x9.5
Acier inoxydable A4
3.5
9.5
6.800
2.1
2
Béné Inox 412408-3,5X13
412408-3,5X13
3.5x12.7
Acier inoxydable A4
3.5
13.0
6.800
2.1
2
Béné Inox 412408-3,5X16
412408-3,5X16
3.5x15.9
Acier inoxydable A4
3.5
16.0
6.800
2.1
2
Béné Inox 412408-3,5X19
412408-3,5X19
3.5x19
Acier inoxydable A4
3.5
19.0
6.800
2.1
2
Béné Inox 412408-3,5X22
412408-3,5X22
3.5x22
Acier inoxydable A4
3.5
22.0
6.800
2.1
2
Béné Inox 412408-3,5X25
412408-3,5X25
3.5x25.4
Acier inoxydable A4
3.5
25.0
6.800
2.1
2
Béné Inox 412408-3,5X32
412408-3,5X32
3.5x31.7
Acier inoxydable A4
3.5
32.0
6.800
2.1
2
Béné Inox 412408-3,5X38
412408-3,5X38
3.5x38
Acier inoxydable A4
3.5
38.0
6.800
2.1
2
Béné Inox 412408-3,9X9,5
412408-3,9X9,5
3.9x9.5
Acier inoxydable A4
3.9
9.5
7.500
2.3
2
Béné Inox 412408-3,9X13
412408-3,9X13
3.9x12.7
Acier inoxydable A4
3.9
13.0
7.500
2.3
2
Béné Inox 412408-3,9X16
412408-3,9X16
3.9x15.9
Acier inoxydable A4
3.9
16.0
7.500
2.3
2
Béné Inox 412408-3,9X19
412408-3,9X19
3.9x19
Acier inoxydable A4
3.9
19.0
7.500
2.3
2
Béné Inox 412408-3,9X22
412408-3,9X22
3.9x22
Acier inoxydable A4
3.9
22.0
7.500
2.3
2
Béné Inox 412408-3,9X25
412408-3,9X25
3.9x25.4
Acier inoxydable A4
3.9
25.0
7.500
2.3
2
Béné Inox 412408-3,9X32
412408-3,9X32
3.9x31.7
Acier inoxydable A4
3.9
32.0
7.500
2.3
2
Béné Inox 412408-3,9X38
412408-3,9X38
3.9x38
Acier inoxydable A4
3.9
38.0
7.500
2.3
2
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청