카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modéle 212430 - Self drilling screw Pozidriv cross recess pan head - Stainless steel A2 - DIN 7504 M
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 12 - Self tapping screws
Stainless steel A2
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_12/a2/212430.prj},{NB=bene_inox_212430-4,2X19},{REF=212430-4,2X19},{DXL=4.2x19},{MAT=Inox A2},{IDNR=},{KR=1},{D=4.2},{DK=8.2},{L=19.0},{D3=3.100},{P=1.400},{LG=10.300},{DP=3.600},{A=1.400},{K=3.05},{R=0.200},{RF=6.500},{MH=4.400},{MZ=4.400},{TH=2.400},{TZ=2.400},{M=2.900},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
L
Length
[mm]
K
Head height
[mm]
Béné Inox 212430-3,5X9,5
212430-3,5X9,5
3.5x9.5
Inox A2
3.5
6.9
9.5
2.60
Béné Inox 212430-3,5X13
212430-3,5X13
3.5x13
Inox A2
3.5
6.9
13.0
2.60
Béné Inox 212430-3,5X16
212430-3,5X16
3.5x16
Inox A2
3.5
6.9
16.0
2.60
Béné Inox 212430-3,5X19
212430-3,5X19
3.5x19
Inox A2
3.5
6.9
19.0
2.60
Béné Inox 212430-3,5X25
212430-3,5X25
3.5x25
Inox A2
3.5
6.9
25.0
2.60
Béné Inox 212430-3,9X13
212430-3,9X13
3.9x13
Inox A2
3.9
7.5
13.0
2.80
Béné Inox 212430-3,9X16
212430-3,9X16
3.9x16
Inox A2
3.9
7.5
16.0
2.80
Béné Inox 212430-3,9X19
212430-3,9X19
3.9x19
Inox A2
3.9
7.5
19.0
2.80
Béné Inox 212430-3,9X22
212430-3,9X22
3.9x22
Inox A2
3.9
7.5
22.0
2.80
Béné Inox 212430-3,9X25
212430-3,9X25
3.9x25
Inox A2
3.9
7.5
25.0
2.80
Béné Inox 212430-3,9X32
212430-3,9X32
3.9x32
Inox A2
3.9
7.5
32.0
2.80
Béné Inox 212430-4,2X13
212430-4,2X13
4.2x13
Inox A2
4.2
8.2
13.0
3.05
Béné Inox 212430-4,2X16
212430-4,2X16
4.2x16
Inox A2
4.2
8.2
16.0
3.05
Béné Inox 212430-4,2X19
212430-4,2X19
4.2x19
Inox A2
4.2
8.2
19.0
3.05
Béné Inox 212430-4,2X25
212430-4,2X25
4.2x25
Inox A2
4.2
8.2
25.0
3.05
Béné Inox 212430-4,2X32
212430-4,2X32
4.2x32
Inox A2
4.2
8.2
32.0
3.05
Béné Inox 212430-4,2X38
212430-4,2X38
4.2x38
Inox A2
4.2
8.2
38.0
3.05
Béné Inox 212430-4,8X13
212430-4,8X13
4.8x13
Inox A2
4.8
9.5
13.0
3.55
Béné Inox 212430-4,8X16
212430-4,8X16
4.8x16
Inox A2
4.8
9.5
16.0
3.55
Béné Inox 212430-4,8X19
212430-4,8X19
4.8x19
Inox A2
4.8
9.5
19.0
3.55
Béné Inox 212430-4,8X22
212430-4,8X22
4.8x22
Inox A2
4.8
9.5
22.0
3.55
Béné Inox 212430-4,8X25
212430-4,8X25
4.8x25
Inox A2
4.8
9.5
25.0
3.55
Béné Inox 212430-4,8X32
212430-4,8X32
4.8x32
Inox A2
4.8
9.5
32.0
3.55
Béné Inox 212430-4,8X38
212430-4,8X38
4.8x38
Inox A2
4.8
9.5
38.0
3.55
Béné Inox 212430-4,8X45
212430-4,8X45
4.8x45
Inox A2
4.8
9.5
45.0
3.55
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청