카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 212411 - "Pozidriv" cross recessed raised countersunk head tapping screw - Stainless steel A2 - DIN 7983 - ISO 7051
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 12 - Self tapping screws
Stainless steel A2
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_12/a2/212411.prj},{NB=bene_inox_212411-4,2X38},{REF=212411-4,2X38},{MAT=Acier inoxydable A2},{D=4.2},{L=38.0},{P=1.400},{D3=3.100},{R=10.147},{DK=8.100},{K=2.5},{EMP=2},{C=0.550},{N=0.900},{N1=5.400},{T=1.250},{M=5.000},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
DK
[mm]
K
[mm]
EMP
Empreinte n°
ⁿ/ₐ
Béné Inox 212411-2,9X6,5
212411-2,9X6,5
2.9x6.5
Acier inoxydable A2
2.9
6.5
5.500
1.7
1
Béné Inox 212411-2,9X9,5
212411-2,9X9,5
2.9x9.5
Acier inoxydable A2
2.9
9.5
5.500
1.7
1
Béné Inox 212411-2,9X13
212411-2,9X13
2.9x13
Acier inoxydable A2
2.9
13.0
5.500
1.7
1
Béné Inox 212411-2,9X16
212411-2,9X16
2.9x16
Acier inoxydable A2
2.9
16.0
5.500
1.7
1
Béné Inox 212411-2,9X19
212411-2,9X19
2.9x19
Acier inoxydable A2
2.9
19.0
5.500
1.7
1
Béné Inox 212411-2,9X22
212411-2,9X22
2.9x22
Acier inoxydable A2
2.9
22.0
5.500
1.7
1
Béné Inox 212411-2,9X25
212411-2,9X25
2.9x25
Acier inoxydable A2
2.9
25.0
5.500
1.7
1
Béné Inox 212411-3,5X6,5
212411-3,5X6,5
3.5x6.8
Acier inoxydable A2
3.5
6.8
6.800
2.1
2
Béné Inox 212411-3,5X9,5
212411-3,5X9,5
3.5x9.5
Acier inoxydable A2
3.5
9.5
6.800
2.1
2
Béné Inox 212411-3,5X13
212411-3,5X13
3.5x13
Acier inoxydable A2
3.5
13.0
6.800
2.1
2
Béné Inox 212411-3,5X16
212411-3,5X16
3.5x16
Acier inoxydable A2
3.5
16.0
6.800
2.1
2
Béné Inox 212411-3,5X19
212411-3,5X19
3.5x19
Acier inoxydable A2
3.5
19.0
6.800
2.1
2
Béné Inox 212411-3,5X22
212411-3,5X22
3.5x22
Acier inoxydable A2
3.5
22.0
6.800
2.1
2
Béné Inox 212411-3,5X25
212411-3,5X25
3.5x25
Acier inoxydable A2
3.5
25.0
6.800
2.1
2
Béné Inox 212411-3,5X32
212411-3,5X32
3.5x32
Acier inoxydable A2
3.5
32.0
6.800
2.1
2
Béné Inox 212411-3,5X38
212411-3,5X38
3.5x38
Acier inoxydable A2
3.5
38.0
6.800
2.1
2
Béné Inox 212411-3,9X9,5
212411-3,9X9,5
3.9x9.5
Acier inoxydable A2
3.9
9.5
7.500
2.3
2
Béné Inox 212411-3,9X13
212411-3,9X13
3.9x13
Acier inoxydable A2
3.9
13.0
7.500
2.3
2
Béné Inox 212411-3,9X16
212411-3,9X16
3.9x16
Acier inoxydable A2
3.9
16.0
7.500
2.3
2
Béné Inox 212411-3,9X19
212411-3,9X19
3.9x19
Acier inoxydable A2
3.9
19.0
7.500
2.3
2
Béné Inox 212411-3,9X22
212411-3,9X22
3.9x22
Acier inoxydable A2
3.9
22.0
7.500
2.3
2
Béné Inox 212411-3,9X25
212411-3,9X25
3.9x25
Acier inoxydable A2
3.9
25.0
7.500
2.3
2
Béné Inox 212411-3,9X32
212411-3,9X32
3.9x32
Acier inoxydable A2
3.9
32.0
7.500
2.3
2
Béné Inox 212411-3,9X38
212411-3,9X38
3.9x38
Acier inoxydable A2
3.9
38.0
7.500
2.3
2
Béné Inox 212411-3,9X45
212411-3,9X45
3.9x45
Acier inoxydable A2
3.9
45.0
7.500
2.3
2
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청