카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 212407 - Six lobes recessed pan head self tapping screw - Stainless steel A2 - DIN 7981
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 12 - Self tapping screws
Stainless steel A2
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_12/a2/212407.prj},{NB=bene_inox_212407-4,8X13},{REF=212407-4,8X13},{MAT=Acier inoxydable A2},{D=4.8},{X=},{D3=3.580},{P=1.600},{L=13.0},{DK=9.500},{A=1.600},{K=3.55},{EMP=T25},{R=0.200},{RF=8.000},{TXA=4.520},{C=4.700},{ALPHA=150.000},{FORM=3.000},{YC=4.300},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Diamètre nominal de filetage
[mm]
L
Longueur nominale
[mm]
DK
Diamètre de tête
[mm]
K
Hauteur de tête
[mm]
EMP
Empreinte n°
ⁿ/ₐ
Béné Inox 212407-3,9X9,5
212407-3,9X9,5
3.9x9.5
Acier inoxydable A2
3.9
9.5
7.500
2.80
T15
Béné Inox 212407-3,9X13
212407-3,9X13
3.9x13
Acier inoxydable A2
3.9
13.0
7.500
2.80
T15
Béné Inox 212407-3,9X16
212407-3,9X16
3.9x16
Acier inoxydable A2
3.9
16.0
7.500
2.80
T15
Béné Inox 212407-3,9X19
212407-3,9X19
3.9x19
Acier inoxydable A2
3.9
19.0
7.500
2.80
T15
Béné Inox 212407-3,9X22
212407-3,9X22
3.9x22
Acier inoxydable A2
3.9
22.0
7.500
2.80
T15
Béné Inox 212407-3,9X25
212407-3,9X25
3.9x25
Acier inoxydable A2
3.9
25.0
7.500
2.80
T15
Béné Inox 212407-3,9X32
212407-3,9X32
3.9x32
Acier inoxydable A2
3.9
32.0
7.500
2.80
T15
Béné Inox 212407-3,9X38
212407-3,9X38
3.9x38
Acier inoxydable A2
3.9
38.0
7.500
2.80
T15
Béné Inox 212407-4,2X9,5
212407-4,2X9,5
4.2x9.5
Acier inoxydable A2
4.2
9.5
8.000
3.00
T20
Béné Inox 212407-4,2X13
212407-4,2X13
4.2x13
Acier inoxydable A2
4.2
13.0
8.000
3.00
T20
Béné Inox 212407-4,2X16
212407-4,2X16
4.2x16
Acier inoxydable A2
4.2
16.0
8.000
3.00
T20
Béné Inox 212407-4,2X19
212407-4,2X19
4.2x19
Acier inoxydable A2
4.2
19.0
8.000
3.00
T20
Béné Inox 212407-4,2X22
212407-4,2X22
4.2x22
Acier inoxydable A2
4.2
22.0
8.000
3.00
T20
Béné Inox 212407-4,2X25
212407-4,2X25
4.2x25T9
Acier inoxydable A2
4.2
25.0
8.000
3.00
T20
Béné Inox 212407-4,2X32
212407-4,2X32
4.2x32
Acier inoxydable A2
4.2
32.0
8.000
3.00
T20
Béné Inox 212407-4,2X38
212407-4,2X38
4.2x38
Acier inoxydable A2
4.2
38.0
8.000
3.00
T20
Béné Inox 212407-4,2X45
212407-4,2X45
4.2x45
Acier inoxydable A2
4.2
45.0
8.000
3.00
T20
Béné Inox 212407-4,2X50
212407-4,2X50
4.2x50
Acier inoxydable A2
4.2
50.0
8.000
3.00
T20
Béné Inox 212407-4,2X60
212407-4,2X60
4.2x60
Acier inoxydable A2
4.2
60.0
8.000
3.00
T20
Béné Inox 212407-4,8X9,5
212407-4,8X9,5
4.8x9.5
Acier inoxydable A2
4.8
9.5
9.500
3.55
T25
Béné Inox 212407-4,8X13
212407-4,8X13
4.8x13
Acier inoxydable A2
4.8
13.0
9.500
3.55
T25
Béné Inox 212407-4,8X16
212407-4,8X16
4.8x16
Acier inoxydable A2
4.8
16.0
9.500
3.55
T25
Béné Inox 212407-4,8X19
212407-4,8X19
4.8x19
Acier inoxydable A2
4.8
19.0
9.500
3.55
T25
Béné Inox 212407-4,8X22
212407-4,8X22
4.8x22
Acier inoxydable A2
4.8
22.0
9.500
3.55
T25
Béné Inox 212407-4,8X25
212407-4,8X25
4.8x25
Acier inoxydable A2
4.8
25.0
9.500
3.55
T25
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청