카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 411302 - Slotted round head wood screw - Stainless steel A4 - DIN 96
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 11 - Woods screws
Stainless steel A4
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_11/a4/411302.prj},{NB=bene_inox_411302-4X25},{REF=411302-4X25},{MAT=Acier inoxydable A4},{D=4.0},{D3=2.8},{L=25},{P=1.75},{DS=4.0},{DK=7.0},{K=3.0},{R=0.4},{N=1.51},{T=1.30},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DXL
DxL
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
K
Head height
[mm]
Béné Inox 411302-3X25
411302-3X25
Acier inoxydable A4
3x25
3.0
25
2.5
Béné Inox 411302-3,5X20
411302-3,5X20
Acier inoxydable A4
3.5x20
3.5
20
2.5
Béné Inox 411302-3,5X25
411302-3,5X25
Acier inoxydable A4
3.5x25
3.5
25
2.5
Béné Inox 411302-4X16
411302-4X16
Acier inoxydable A4
4x16
4.0
16
3.0
Béné Inox 411302-4X20
411302-4X20
Acier inoxydable A4
4x20
4.0
20
3.0
Béné Inox 411302-4X25
411302-4X25
Acier inoxydable A4
4x25
4.0
25
3.0
Béné Inox 411302-4X30
411302-4X30
Acier inoxydable A4
4x30
4.0
30
3.0
Béné Inox 411302-4X40
411302-4X40
Acier inoxydable A4
4x40
4.0
40
3.0
Béné Inox 411302-5X25
411302-5X25
Acier inoxydable A4
5x25
5.0
25
4.0
Béné Inox 411302-5X30
411302-5X30
Acier inoxydable A4
5x30
5.0
30
4.0
Béné Inox 411302-5X50
411302-5X50
Acier inoxydable A4
5x50
5.0
50
4.0
Béné Inox 411302-6X30
411302-6X30
Acier inoxydable A4
6x30
6.0
30
4.5
Béné Inox 411302-6X40
411302-6X40
Acier inoxydable A4
6x40
6.0
40
4.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청