카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 211309 - Chipboard screw countersunk head partial thread six lobes recess - Stainless steel A2
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 11 - Woods screws
Stainless steel A2
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_11/a2/211309.prj},{NB=bene_inox_211309-5X35/24},{REF=211309-5X35/24},{MAT=Acier inoxydable A2},{D=5.0},{D3=3.500},{K=3.2},{DK=10},{L=35},{B=24.000},{EMP=T25},{TXA=4.520},{C=4.700},{ALPHA=150.000},{SHOW=1},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DXL
DxL
ⁿ/ₐ
D
[mm]
K
[mm]
DK
[mm]
L
[mm]
EMP
Emprunte n°
ⁿ/ₐ
Béné Inox 211309-3X25/17
211309-3X25/17
Acier inoxydable A2
3x25
3.0
1.9
6
25
T10
Béné Inox 211309-3X30/18
211309-3X30/18
Acier inoxydable A2
3x30
3.0
1.9
6
30
T10
Béné Inox 211309-3X35/24
211309-3X35/24
Acier inoxydable A2
3x35
3.0
1.9
6
35
T10
Béné Inox 211309-3X40/24
211309-3X40/24
Acier inoxydable A2
3x40
3.0
1.9
6
40
T10
Béné Inox 211309-3,5X25/1...
211309-3,5X25/17
Acier inoxydable A2
3.5x25
3.5
2.3
7
25
T10
Béné Inox 211309-3,5X30/1...
211309-3,5X30/18
Acier inoxydable A2
3.5x30
3.5
2.3
7
30
T10
Béné Inox 211309-3,5X35/2...
211309-3,5X35/24
Acier inoxydable A2
3.5x35
3.5
2.3
7
35
T10
Béné Inox 211309-3,5X40/2...
211309-3,5X40/24
Acier inoxydable A2
3.5x40
3.5
2.3
7
40
T10
Béné Inox 211309-3,5X45/3...
211309-3,5X45/30
Acier inoxydable A2
3.5x45
3.5
2.3
7
45
T10
Béné Inox 211309-3,5X50/3...
211309-3,5X50/30
Acier inoxydable A2
3.5x50
3.5
2.3
7
50
T10
Béné Inox 211309-4X25/17
211309-4X25/17
Acier inoxydable A2
4x25
4.0
2.6
8
25
T20
Béné Inox 211309-4X30/18
211309-4X30/18
Acier inoxydable A2
4x30
4.0
2.6
8
30
T20
Béné Inox 211309-4X35/24
211309-4X35/24
Acier inoxydable A2
4x35
4.0
2.6
8
35
T20
Béné Inox 211309-4X40/24
211309-4X40/24
Acier inoxydable A2
4x40
4.0
2.6
8
40
T20
Béné Inox 211309-4X45/30
211309-4X45/30
Acier inoxydable A2
4x45
4.0
2.6
8
45
T20
Béné Inox 211309-4X50/30
211309-4X50/30
Acier inoxydable A2
4x50
4.0
2.6
8
50
T20
Béné Inox 211309-4X60/36
211309-4X60/36
Acier inoxydable A2
4x60
4.0
2.6
8
60
T20
Béné Inox 211309-4X70/42
211309-4X70/42
Acier inoxydable A2
4x70
4.0
2.6
8
70
T20
Béné Inox 211309-4,5X25/1...
211309-4,5X25/17
Acier inoxydable A2
4.5x25
4.5
2.9
9
25
T20
Béné Inox 211309-4,5X30/1...
211309-4,5X30/18
Acier inoxydable A2
4.5x30
4.5
2.9
9
30
T20
Béné Inox 211309-4,5X35/2...
211309-4,5X35/24
Acier inoxydable A2
4.5x35
4.5
2.9
9
35
T20
Béné Inox 211309-4,5X40/2...
211309-4,5X40/24
Acier inoxydable A2
4.5x40
4.5
2.9
9
40
T20
Béné Inox 211309-4,5X45/3...
211309-4,5X45/30
Acier inoxydable A2
4.5x45
4.5
2.9
9
45
T20
Béné Inox 211309-4,5X50/3...
211309-4,5X50/30
Acier inoxydable A2
4.5x50
4.5
2.9
9
50
T20
Béné Inox 211309-4,5X60/3...
211309-4,5X60/36
Acier inoxydable A2
4.5x60
4.5
2.9
9
60
T20
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청