카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 410214 - Countersunk flat head screw type "Z" - Stainless steel A4 - DIN 965 - ISO 7046
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 10 - Machine screws
Stainless steel A4
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_10/a4/410214.prj},{NB=bene_inox_410214-4X8},{REF=410214-4X8},{DXL=4x8},{MAT=Acier inoxydable A4},{NENN=M4x8},{D=4.0},{D3=3.141},{P=0.700},{L=8},{DF=3.545},{A=1.400},{DK=8.400},{K=2.70},{R=1.000},{M=5.200},{LG=4.100},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
K
Head height
[mm]
Béné Inox 410214-2X4
410214-2X4
2x4
Acier inoxydable A4
2.0
4
1.20
Béné Inox 410214-2X5
410214-2X5
2x5
Acier inoxydable A4
2.0
5
1.20
Béné Inox 410214-2X6
410214-2X6
2x6
Acier inoxydable A4
2.0
6
1.20
Béné Inox 410214-2X8
410214-2X8
2x8
Acier inoxydable A4
2.0
8
1.20
Béné Inox 410214-2X10
410214-2X10
2x10
Acier inoxydable A4
2.0
10
1.20
Béné Inox 410214-2X12
410214-2X12
2x12
Acier inoxydable A4
2.0
12
1.20
Béné Inox 410214-2X16
410214-2X16
2x16
Acier inoxydable A4
2.0
16
1.20
Béné Inox 410214-2X20
410214-2X20
2x20
Acier inoxydable A4
2.0
20
1.20
Béné Inox 410214-2,5X4
410214-2,5X4
2.5x4
Acier inoxydable A4
2.5
4
1.50
Béné Inox 410214-2,5X5
410214-2,5X5
2.5x5
Acier inoxydable A4
2.5
5
1.50
Béné Inox 410214-2,5X6
410214-2,5X6
2.5x6
Acier inoxydable A4
2.5
6
1.50
Béné Inox 410214-2,5X8
410214-2,5X8
2.5x8
Acier inoxydable A4
2.5
8
1.50
Béné Inox 410214-2,5X10
410214-2,5X10
2.5x10
Acier inoxydable A4
2.5
10
1.50
Béné Inox 410214-2,5X12
410214-2,5X12
2.5x12
Acier inoxydable A4
2.5
12
1.50
Béné Inox 410214-2,5X16
410214-2,5X16
2.5x16
Acier inoxydable A4
2.5
16
1.50
Béné Inox 410214-2,5X20
410214-2,5X20
2.5x20
Acier inoxydable A4
2.5
20
1.50
Béné Inox 410214-3X4
410214-3X4
3x4
Acier inoxydable A4
3.0
4
1.65
Béné Inox 410214-3X5
410214-3X5
3x5
Acier inoxydable A4
3.0
5
1.65
Béné Inox 410214-3X6
410214-3X6
3x6
Acier inoxydable A4
3.0
6
1.65
Béné Inox 410214-3X8
410214-3X8
3x8
Acier inoxydable A4
3.0
8
1.65
Béné Inox 410214-3X10
410214-3X10
3x10
Acier inoxydable A4
3.0
10
1.65
Béné Inox 410214-3X12
410214-3X12
3x12
Acier inoxydable A4
3.0
12
1.65
Béné Inox 410214-3X16
410214-3X16
3x16
Acier inoxydable A4
3.0
16
1.65
Béné Inox 410214-3X20
410214-3X20
3x20
Acier inoxydable A4
3.0
20
1.65
Béné Inox 410214-3X25
410214-3X25
3x25
Acier inoxydable A4
3.0
25
1.65
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청