카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 210219 - Vis à tête cylindrique basse six pans creux avec trou de guidage inox A2 - DIN 6912
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 10 - Machine screws
Stainless steel A2
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_10/a2/210219.prj},{NB=bene_inox_210219-8X12},{REF=210219-8X12},{DXL=8x12},{MAT=Acier inoxydable A2},{IDNR=},{D=8},{L=12},{D3=6.466},{LG=7.000},{LS=3.200},{P=1.250},{S=6},{T=3.000},{DK=13.0},{K=5.0},{DA=9.200},{DW=12.030},{DH=4.000},{R=0.400},{V=0.800},{T1=6.500},{F=1.020},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
S
Width across flats
[mm]
DK
Diameter of the head
[mm]
K
Height of the head
[mm]
B
[mm]
Béné Inox 210219-4X8
210219-4X8
4x8
Acier inoxydable A2
4
8
3
7.0
2.8
L
Béné Inox 210219-4X10
210219-4X10
4x10
Acier inoxydable A2
4
10
3
7.0
2.8
L
Béné Inox 210219-4X12
210219-4X12
4x12
Acier inoxydable A2
4
12
3
7.0
2.8
L
Béné Inox 210219-4X16
210219-4X16
4x16
Acier inoxydable A2
4
16
3
7.0
2.8
14
Béné Inox 210219-4X20
210219-4X20
4x20
Acier inoxydable A2
4
20
3
7.0
2.8
14
Béné Inox 210219-4X25
210219-4X25
4x25
Acier inoxydable A2
4
25
3
7.0
2.8
14
Béné Inox 210219-4X30
210219-4X30
4x30
Acier inoxydable A2
4
30
3
7.0
2.8
14
Béné Inox 210219-4X35
210219-4X35
4x35
Acier inoxydable A2
4
35
3
7.0
2.8
14
Béné Inox 210219-4X40
210219-4X40
4x40
Acier inoxydable A2
4
40
3
7.0
2.8
14
Béné Inox 210219-5X8
210219-5X8
5x8
Acier inoxydable A2
5
8
4
8.5
3.5
L
Béné Inox 210219-5X10
210219-5X10
5x10
Acier inoxydable A2
5
10
4
8.5
3.5
L
Béné Inox 210219-5X12
210219-5X12
5x12
Acier inoxydable A2
5
12
4
8.5
3.5
L
Béné Inox 210219-5X16
210219-5X16
5x16
Acier inoxydable A2
5
16
4
8.5
3.5
L
Béné Inox 210219-5X20
210219-5X20
5x20
Acier inoxydable A2
5
20
4
8.5
3.5
16
Béné Inox 210219-5X25
210219-5X25
5x25
Acier inoxydable A2
5
25
4
8.5
3.5
16
Béné Inox 210219-5X30
210219-5X30
5x30
Acier inoxydable A2
5
30
4
8.5
3.5
16
Béné Inox 210219-5X35
210219-5X35
5x35
Acier inoxydable A2
5
35
4
8.5
3.5
16
Béné Inox 210219-5X40
210219-5X40
5x40
Acier inoxydable A2
5
40
4
8.5
3.5
16
Béné Inox 210219-5X50
210219-5X50
5x50
Acier inoxydable A2
5
50
4
8.5
3.5
16
Béné Inox 210219-5X60
210219-5X60
5x60
Acier inoxydable A2
5
60
4
8.5
3.5
16
Béné Inox 210219-6X8
210219-6X8
6x8
Acier inoxydable A2
6
8
5
10.0
4.0
L
Béné Inox 210219-6X10
210219-6X10
6x10
Acier inoxydable A2
6
10
5
10.0
4.0
L
Béné Inox 210219-6X12
210219-6X12
6x12
Acier inoxydable A2
6
12
5
10.0
4.0
L
Béné Inox 210219-6X16
210219-6X16
6x16
Acier inoxydable A2
6
16
5
10.0
4.0
L
Béné Inox 210219-6X20
210219-6X20
6x20
Acier inoxydable A2
6
20
5
10.0
4.0
18
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청