카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 210260 - Slotted headless screw with chamfrered end - Stainless steel A1 - DIN 427 - ISO 2342
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 10 - Machine screws
Stainless steel A1
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_10/a1/210260.prj},{NB=bene_inox_210260-5X16},{REF=210260-5X16},{D=M5},{DXL=5X16},{L=16},{N=1.00},{T=1.60},{BX=7.20},{FORM=0},{WEB=https://www.bene-inox.com},{DX=5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
DXL
[mm]
B
[mm]
N
[mm]
T
[mm]
Béné Inox 210260-2X6
210260-2X6
M2
2X6
2.400
0.25
0.64
Béné Inox 210260-2X8
210260-2X8
M2
2X8
2.400
0.25
0.64
Béné Inox 210260-3X6
210260-3X6
M3
3X6
4.800
0.60
1.12
Béné Inox 210260-3X8
210260-3X8
M3
3X8
4.800
0.60
1.12
Béné Inox 210260-3X10
210260-3X10
M3
3X10
4.800
0.60
1.12
Béné Inox 210260-3X12
210260-3X12
M3
3X12
4.800
0.60
1.12
Béné Inox 210260-3X16
210260-3X16
M3
3X16
4.800
0.60
1.12
Béné Inox 210260-3X20
210260-3X20
M3
3X20
4.800
0.60
1.12
Béné Inox 210260-3X25
210260-3X25
M3
3X25
4.800
0.60
1.12
Béné Inox 210260-3X30
210260-3X30
M3
3X30
4.800
0.60
1.12
Béné Inox 210260-4X8
210260-4X8
M4
4X8
6.000
0.80
1.28
Béné Inox 210260-4X10
210260-4X10
M4
4X10
6.000
0.80
1.28
Béné Inox 210260-4X12
210260-4X12
M4
4X12
6.000
0.80
1.28
Béné Inox 210260-4X16
210260-4X16
M4
4X16
6.000
0.80
1.28
Béné Inox 210260-4X20
210260-4X20
M4
4X20
6.000
0.80
1.28
Béné Inox 210260-4X25
210260-4X25
M4
4X25
6.000
0.80
1.28
Béné Inox 210260-4X30
210260-4X30
M4
4X30
6.000
0.80
1.28
Béné Inox 210260-4X35
210260-4X35
M4
4X35
6.000
0.80
1.28
Béné Inox 210260-4X40
210260-4X40
M4
4X40
6.000
0.80
1.28
Béné Inox 210260-5X6
210260-5X6
M5
5X6
4.400
1.00
1.60
Béné Inox 210260-5X8
210260-5X8
M5
5X8
7.200
1.00
1.60
Béné Inox 210260-5X10
210260-5X10
M5
5X10
7.200
1.00
1.60
Béné Inox 210260-5X12
210260-5X12
M5
5X12
7.200
1.00
1.60
Béné Inox 210260-5X16
210260-5X16
M5
5X16
7.200
1.00
1.60
Béné Inox 210260-5X20
210260-5X20
M5
5X20
7.200
1.00
1.60
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청