카탈로그: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
생성됨: 12.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 210237 - Knurled flat screw - Stainless steel A2 - DIN 653
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 10 - Machine screws
Stainless steel A1
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_boulonnerie/serie_10/a1/210237.prj},{NB=bene_inox_210237-6X16},{REF=210237-6X16},{D=M6},{L=16.000},{D1X=6.000},{D2=24.000},{H=5.000},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
D2
[mm]
H
[mm]
Béné Inox 210237-4X8
210237-4X8
M4
10.000
16.000
3.500
Béné Inox 210237-4X10
210237-4X10
M4
10.000
16.000
3.500
Béné Inox 210237-4X12
210237-4X12
M4
12.000
16.000
3.500
Béné Inox 210237-4X16
210237-4X16
M4
16.000
16.000
3.500
Béné Inox 210237-5X10
210237-5X10
M5
10.000
20.000
4.000
Béné Inox 210237-5X12
210237-5X12
M5
12.000
20.000
4.000
Béné Inox 210237-5X16
210237-5X16
M5
16.000
20.000
4.000
Béné Inox 210237-5X20
210237-5X20
M5
20.000
20.000
4.000
Béné Inox 210237-6X12
210237-6X12
M6
12.000
24.000
5.000
Béné Inox 210237-6X16
210237-6X16
M6
16.000
24.000
5.000
Béné Inox 210237-6X20
210237-6X20
M6
20.000
24.000
5.000
Béné Inox 210237-6X25
210237-6X25
M6
25.000
24.000
5.000
Béné Inox 210237-8X16
210237-8X16
M8
16.000
30.000
6.000
Béné Inox 210237-8X20
210237-8X20
M8
20.000
30.000
6.000
Béné Inox 210237-8X25
210237-8X25
M8
25.000
30.000
6.000
Béné Inox 210237-8X30
210237-8X30
M8
30.000
30.000
6.000
Béné Inox 210237-10X20
210237-10X20
M10
20.000
36.000
10.000
Béné Inox 210237-10X25
210237-10X25
M10
25.000
36.000
10.000
Béné Inox 210237-10X30
210237-10X30
M10
30.000
36.000
10.000
Béné Inox 210237-10X40
210237-10X40
M10
40.000
36.000
10.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청