카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
V-belt pulleys for taper bush SPZ-5 - V-belts pulleys for taper bush
BEA Ingranaggi
Pulleys
V-belts pulleys for taper bush
V-belts pulleys for taper bush SPZ
Powered by
CAD모델 선택
{bea/pulleys/v_belts_pulleys_for_tb/v_belts_pulleys_for_tb_spz/v_belts_pulleys_for_tl_spz_5.prj},{NB=TZ050170},{DESCRIPTION=SPZ 170 05},{CNSORDERNO=TZ050170},{GROOVE=5},{DP=170},{DE=174},{TYPE=2},{TAPERBUSH=2517},{HM=65},{DM=0},{DI=141},{E=0},{F=64},{L=45},{R=19.0},{S=0.0},{KG=5.50},{TYPE1=SPZ}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
GROOVE
Grooves
ⁿ/ₐ
DP
dp
[mm]
DE
de
[mm]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
TAPERBUSH
Taper bush
ⁿ/ₐ
HM
Hole max.
[mm]
DM
Dm
[mm]
DI
Di
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
KG
[kg]
TZ050085
SPZ 85 05
TZ050085
5
85
89
8
1610
42
0
60
64
25
0.0
39.0
1.20
TZ050090
SPZ 90 05
TZ050090
5
90
94
8
1610
42
0
61
64
25
0.0
39.0
1.40
TZ050095
SPZ 95 05
TZ050095
5
95
99
8
1610
42
0
66
64
25
0.0
39.0
1.50
TZ050100
SPZ 100 05
TZ050100
5
100
104
8
2012
50
0
71
64
32
0.0
32.0
1.60
TZ050106
SPZ 106 05
TZ050106
5
106
110
8
2012
50
0
76
64
32
0.0
32.0
1.80
TZ050112
SPZ 112 05
TZ050112
5
112
116
8
2012
50
0
83
64
32
0.0
32.0
1.90
TZ050118
SPZ 118 05
TZ050118
5
118
122
8
2012
50
0
90
64
32
0.0
32.0
2.40
TZ050125
SPZ 125 05
TZ050125
5
125
129
8
2012
50
0
96
64
32
0.0
32.0
2.80
TZ050132
SPZ 132 05
TZ050132
5
132
136
8
2517
65
0
103
64
45
0.0
19.0
2.80
TZ050140
SPZ 140 05
TZ050140
5
140
144
2
2517
65
0
111
64
45
19.0
0.0
3.20
TZ050150
SPZ 150 05
TZ050150
5
150
154
2
2517
65
0
121
64
45
19.0
0.0
3.90
TZ050160
SPZ 160 05
TZ050160
5
160
164
2
2517
65
0
131
64
45
19.0
0.0
4.70
TZ050170
SPZ 170 05
TZ050170
5
170
174
2
2517
65
0
141
64
45
19.0
0.0
5.50
TZ050180
SPZ 180 05
TZ050180
5
180
184
2
2517
65
0
151
64
45
19.0
0.0
6.20
TZ050190
SPZ 190 05
TZ050190
5
190
194
3
2517
65
0
161
64
45
9.5
9.5
6.40
TZ050200
SPZ 200 05
TZ050200
5
200
204
3
2517
65
0
171
64
45
9.5
9.5
6.50
TZ050224
SPZ 224 05
TZ050224
5
224
228
5
2517
65
124
195
64
45
9.5
9.5
7.20
TZ050250
SPZ 250 05
TZ050250
5
250
254
5
2517
65
124
221
64
45
9.5
9.5
7.60
TZ050280
SPZ 280 05
TZ050280
5
280
284
5
2517
65
124
251
64
45
9.5
9.5
9.00
TZ050315
SPZ 315 05
TZ050315
5
315
319
5
2517
65
124
286
64
45
9.5
9.5
10.00
TZ050355
SPZ 355 05
TZ050355
5
355
359
5
2517
65
124
326
64
45
9.5
9.5
12.10
TZ050400
SPZ 400 05
TZ050400
5
400
404
5
3020
75
146
371
64
51
6.5
6.5
14.60
TZ050450
SPZ 450 05
TZ050450
5
450
454
5
3020
75
146
421
64
51
6.5
6.5
17.00
TZ050500
SPZ 500 05
TZ050500
5
500
504
4
3030
75
146
471
64
76
6.0
6.0
20.60
TZ050630
SPZ 630 05
TZ050630
5
630
634
4
3030
75
146
601
64
76
6.0
6.0
26.00
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청