카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
V-belt pulleys for taper bush SPB-6 - V-belts pulleys for taper bush
BEA Ingranaggi
Pulleys
V-belts pulleys for taper bush
V-belts pulleys for taper bush SPB
Powered by
CAD모델 선택
{bea/pulleys/v_belts_pulleys_for_tb/v_belts_pulleys_for_tb_spb/v_belt_pulleys_for_tl_spb_6.prj},{NB=TB060280},{DESCRIPTION=SPB 280 06},{CNSORDERNO=TB060280},{GROOVE=6},{DP=280},{DE=287},{TYPE=6},{TAPERBUSH=3535},{HM=90},{DM=175},{DI=237},{E=25},{F=120},{L=89},{R=15.5},{S=15.5},{KG=21.00},{TYPE1=SPB}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
GROOVE
Grooves
ⁿ/ₐ
DP
dp
[mm]
DE
de
[mm]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
TAPERBUSH
Taper bush
ⁿ/ₐ
HM
Hole max.
[mm]
DM
Dm
[mm]
DI
Di
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
KG
[kg]
TB060140
SPB 140 06
TB060140
6
140
147
3
2517
65
0
100
0
120
45
37.5
37.5
5.40
TB060150
SPB 150 06
TB060150
6
150
157
3
2517
65
0
107
0
120
45
37.5
37.5
6.20
TB060160
SPB 160 06
TB060160
6
160
167
3
3020
75
0
118
0
120
51
34.5
34.5
5.80
TB060170
SPB 170 06
TB060170
6
170
177
3
3020
75
0
127
0
120
51
34.5
34.5
7.40
TB060180
SPB 180 06
TB060180
6
180
187
3
3020
75
0
137
0
120
51
34.5
34.5
8.70
TB060190
SPB 190 06
TB060190
6
190
197
3
3020
75
0
147
0
120
51
34.5
34.5
9.40
TB060200
SPB 200 06
TB060200
6
200
207
3
3020
75
0
157
0
120
51
34.5
34.5
11.00
TB060212
SPB 212 06
TB060212
6
212
219
3
3535
90
0
169
0
120
89
15.5
15.5
14.50
TB060224
SPB 224 06
TB060224
6
224
231
3
3535
90
0
181
0
120
89
15.5
15.5
17.00
TB060236
SPB 236 06
TB060236
6
236
243
3
3535
90
0
193
0
120
89
15.5
15.5
20.00
TB060250
SPB 250 06
TB060250
6
250
257
3
3535
90
0
207
0
120
89
15.5
15.5
23.50
TB060265
SPB 265 06
TB060265
6
265
272
6
3535
90
175
222
30
120
89
15.5
15.5
23.30
TB060280
SPB 280 06
TB060280
6
280
287
6
3535
90
175
237
25
120
89
15.5
15.5
21.00
TB060300
SPB 300 06
TB060300
6
300
307
5
3535
90
175
257
0
120
89
15.5
15.5
22.00
TB060315
SPB 315 06
TB060315
6
315
322
5
3535
90
175
272
0
120
89
15.5
15.5
23.00
TB060335
SPB 335 06
TB060335
6
335
342
5
3535
90
175
292
0
120
89
15.5
15.5
24.80
TB060355
SPB 355 06
TB060355
6
355
362
5
3535
90
175
312
0
120
89
15.5
15.5
26.00
TB060400
SPB 400 06
TB060400
6
400
407
5
3535
90
175
357
0
120
89
15.5
15.5
29.50
TB060450
SPB 450 06
TB060450
6
450
457
5
4040
100
210
407
0
120
102
18.0
0.0
39.00
TB060500
SPB 500 06
TB060500
6
500
507
5
4040
100
210
457
0
120
102
18.0
0.0
43.00
TB060560
SPB 560 06
TB060560
6
560
567
5
4040
100
210
517
0
120
102
18.0
0.0
47.00
TB060630
SPB 630 06
TB060630
6
630
637
5
4040
100
210
587
0
120
102
18.0
0.0
55.00
TB060710
SPB 710 06
TB060710
6
710
717
5
4040
100
210
664
0
120
102
9.0
9.0
66.00
TB060800
SPB 800 06
TB060800
6
800
807
5
4545
110
242
754
0
120
114
3.0
3.0
79.00
TB060900
SPB 900 06
TB060900
6
900
907
5
4545
110
242
854
0
120
114
3.0
3.0
96.00
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청