카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
V-belt pulleys for taper bush SPA-1 - V-belts pulleys for taper bush
BEA Ingranaggi
Pulleys
V-belts pulleys for taper bush
V-belts pulleys for taper bush SPA
Powered by
CAD모델 선택
{bea/pulleys/v_belts_pulleys_for_tb/v_belts_pulleys_for_tb_spa/v_belt_pulleys_for_tl_spa_1.prj},{NB=TA010150},{DESCRIPTION=SPA 150 01},{CNSORDERNO=TA010150},{GROOVE=1},{DP=150},{DE=156},{TYPE=1},{TAPERBUSH=1610},{HM=42},{DM=92},{DI=0},{E=0},{F=20},{L=25},{R=5.0},{S=0.0},{KG=2.14},{TYPE1=SPA}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
GROOVE
Grooves
ⁿ/ₐ
DP
dp
[mm]
DE
de
[mm]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
TAPERBUSH
Taper bush
ⁿ/ₐ
HM
Hole max.
[mm]
DM
Dm
[mm]
DI
Di
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
KG
[kg]
TA010063
SPA 63 01
TA010063
1
63
68
1
1008
25
56
0
20
22
2.0
0.0
0.26
TA010067
SPA 67 01
TA010067
1
67
72
1
1108
28
56
0
20
22
2.0
0.0
0.29
TA010071
SPA 71 01
TA010071
1
71
76
1
1108
28
60
0
20
22
2.0
0.0
0.35
TA010075
SPA 75 01
TA010075
1
75
80
1
1108
28
60
0
20
22
2.0
0.0
0.41
TA010080
SPA 80 01
TA010080
1
80
86
1
1210
32
75
0
20
25
5.0
0.0
0.47
TA010085
SPA 85 01
TA010085
1
85
90
1
1210
32
80
0
20
25
5.0
0.0
0.58
TA010090
SPA 90 01
TA010090
1
90
96
1
1210
32
80
0
20
25
5.0
0.0
0.67
TA010095
SPA 95 01
TA010095
1
95
100
1
1210
32
85
0
20
25
5.0
0.0
0.80
TA010100
SPA 100 01
TA010100
1
100
106
1
1610
42
85
0
20
25
5.0
0.0
0.80
TA010106
SPA 106 01
TA010106
1
106
112
1
1610
42
92
0
20
25
5.0
0.0
0.90
TA010112
SPA 112 01
TA010112
1
112
118
1
1610
42
92
0
20
25
5.0
0.0
1.05
TA010118
SPA 118 01
TA010118
1
118
124
1
1610
42
92
0
20
25
5.0
0.0
1.22
TA010125
SPA 125 01
TA010125
1
125
130
1
1610
42
92
0
20
25
5.0
0.0
1.40
TA010132
SPA 132 01
TA010132
1
132
138
1
1610
42
92
0
20
25
5.0
0.0
1.60
TA010140
SPA 140 01
TA010140
1
140
146
1
1610
42
92
0
20
25
5.0
0.0
1.80
TA010150
SPA 150 01
TA010150
1
150
156
1
1610
42
92
0
20
25
5.0
0.0
2.14
TA010160
SPA 160 01
TA010160
1
160
166
1
1610
42
92
0
20
25
5.0
0.0
2.50
TA010170
SPA 170 01
TA010170
1
170
176
1
1610
42
92
0
20
25
5.0
0.0
2.51
TA010180
SPA 180 01
TA010180
1
180
186
4
1610
42
92
145
20
25
5.0
0.0
2.18
TA010190
SPA 190 01
TA010190
1
190
196
4
1610
42
92
156
20
25
5.0
0.0
2.50
TA010200
SPA 200 01
TA010200
1
200
206
4
2012
50
108
165
20
32
12.0
0.0
3.00
TA010212
SPA 212 01
TA010212
1
212
218
4
2012
50
110
177
20
32
12.0
0.0
3.20
TA010224
SPA 224 01
TA010224
1
224
230
4
2012
50
112
189
20
32
12.0
0.0
3.30
TA010236
SPA 236 01
TA010236
1
236
242
4
2012
50
112
202
20
32
12.0
0.0
3.50
TA010250
SPA 250 01
TA010250
1
250
256
4
2012
50
112
215
20
32
6.0
6.0
3.75
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청