카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Timing belt pulleys with pilot bore T10 -47 - Metric pulleys ''T'' - DIN 7721-2
BEA Ingranaggi
Pulleys
Timing Belt Pulleys
T. Belt Pulleys with Pilot Bore
Timing belt pulleys with pilot bore T10
Powered by
CAD모델 선택
{bea/pulleys/timing_belt_pulleys/t_belt_pulleys_with_pilot_bore/t_belt_pulleys_with_pilot_bore_t10/t_belt_pulleys_with_pilot_bore_t10_47_asmtab.prj},{NB=28032027},{DESCRIPTION=47 T 10 27},{CNSORDERNO=28032027},{TYPE=2F},{MAT=Al},{Z=27},{DE=84.10},{DF=91},{DM=60},{F=37},{L=47},{D=12},{N=221},{KG=0.60},{I=76.0},{PPATH=t_belt_pulleys_with_pilot_bore_t10_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DF
Df
[mm]
DM
Dm
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
D
d
[mm]
N
n°flange
ⁿ/ₐ
KG
[kg]
28032018
47 T 10 18
28032018
2F
Al
18
55.45
60
40
37
47
10
214
0.25
28032019
47 T 10 19
28032019
2F
Al
19
58.65
66
44
37
47
10
216
0.29
28032020
47 T 10 20
28032020
2F
Al
20
61.80
66
46
37
47
12
216
0.32
28032022
47 T 10 22
28032022
2F
Al
22
68.20
75
52
37
47
12
218
0.39
28032024
47 T 10 24
28032024
2F
Al
24
74.55
83
58
37
47
12
219
0.47
28032025
47 T 10 25
28032025
2F
Al
25
77.75
83
60
37
47
12
219
0.53
28032026
47 T 10 26
28032026
2F
Al
26
80.90
87
60
37
47
12
220
0.56
28032027
47 T 10 27
28032027
2F
Al
27
84.10
91
60
37
47
12
221
0.60
28032028
47 T 10 28
28032028
2F
Al
28
87.25
93
60
37
47
12
222
0.64
28032030
47 T 10 30
28032030
2F
Al
30
93.65
97
60
37
47
12
223
0.74
28032032
47 T 10 32
28032032
2F
Al
32
100.00
106
65
37
47
12
224
0.84
28032036
47 T 10 36
28032036
2F
Al
36
112.75
119
70
37
47
16
225
1.06
28032040
47 T 10 40
28032040
2F
Al
40
125.45
131
80
37
47
16
226
1.32
28032044
47 T 10 44
28032044
2
Al
44
138.20
0
88
37
47
16
0
1.61
28032048
47 T 10 48
28032048
2
Al
48
150.95
0
95
37
47
16
0
1.93
28032060
47 T 10 60
28032060
2
Al
60
189.10
0
110
37
47
16
0
3.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청