카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Timing belt pulleys with pilot bore MXL - Timing belt pulleys - ISO 5294
BEA Ingranaggi
Pulleys
Timing Belt Pulleys
T. Belt Pulleys with Pilot Bore
Timing belt pulleys with pilot bore MXL 025
Powered by
CAD모델 선택
{bea/pulleys/timing_belt_pulleys/t_belt_pulleys_with_pilot_bore/t_belt_pulleys_with_pilot_bore_mxl/t_belt_pulleys_with_pilot_bore_mxl025_asmtab.prj},{NB=12025030},{DESCRIPTION=30 MXL 025},{CNSORDERNO=12025030},{TYPE=2F},{MAT=Al},{Z=30},{DP=19.40},{DE=18.90},{DF=23},{DM=12},{F=11.0},{L=16},{D=4},{N=107},{KG=0.02},{I=14.0},{PPATH=t_belt_pulleys_with_pilot_bore_mxl_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
dp
[mm]
DE
de
[mm]
DF
Df
[mm]
DM
Dm
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
D
d
[mm]
N
n°flange
ⁿ/ₐ
KG
[kg]
12025016
16 MXL 025
12025016
1F
Al
16
10.35
9.84
15
15
8.5
16
0
101
0.01
12025018
18 MXL 025
12025018
1F
Al
18
11.64
11.13
16
16
8.5
16
0
102
0.01
12025020
20 MXL 025
12025020
1F
Al
20
12.94
12.43
16
16
8.5
16
0
102
0.01
12025022
22 MXL 025
12025022
2F
Al
22
14.23
13.72
18
10
11.0
16
3
104
0.01
12025024
24 MXL 025
12025024
2F
Al
24
15.52
15.02
18
10
11.0
16
3
104
0.01
12025028
28 MXL 025
12025028
2F
Al
28
18.11
17.60
23
11
11.0
16
3
107
0.01
12025030
30 MXL 025
12025030
2F
Al
30
19.40
18.90
23
12
11.0
16
4
107
0.02
12025032
32 MXL 025
12025032
2F
Al
32
20.70
20.19
25
14
11.0
16
4
108
0.02
12025036
36 MXL 025
12025036
2F
Al
36
23.29
22.78
28
16
11.0
16
4
109
0.02
12025040
40 MXL 025
12025040
2F
Al
40
25.87
25.36
32
18
11.0
16
4
110
0.03
12025042
42 MXL 025
12025042
2F
Al
42
27.17
26.66
32
18
11.0
16
5
110
0.03
12025044
44 MXL 025
12025044
2F
Al
44
28.46
27.95
36
18
11.0
16
5
111
0.03
12025048
48 MXL 025
12025048
2
Al
48
31.05
30.54
0
20
11.0
16
5
0
0.03
12025060
60 MXL 025
12025060
2
Al
60
38.81
38.30
0
24
11.0
16
5
0
0.04
12025072
72 MXL 025
12025072
2
Al
72
46.57
46.06
0
25
11.0
16
6
0
0.05
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청