카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Timing belt pulleys with pilot bore 3M-15 - HTD Timing belt pulleys
BEA Ingranaggi
Pulleys
Timing Belt Pulleys
T. Belt Pulleys with Pilot Bore
Timing belt pulleys with pilot bore 3M
Powered by
CAD모델 선택
{bea/pulleys/timing_belt_pulleys/t_belt_pulleys_with_pilot_bore/t_belt_pulleys_with_pilot_bore_3m/t_belt_pulleys_with_pilot_bore_3m15_asmtab.prj},{NB=40015024},{DESCRIPTION=24 3M 15},{CNSORDERNO=40015024},{TYPE=2F},{MAT=Al},{Z=24},{DP=22.92},{DE=22.16},{DF=25.0},{DM=14.0},{DI=0.0},{F=19.5},{L=26},{D=6},{N=108},{KG=0.02},{I=15.0},{VER=15},{PPATH=t_belt_pulleys_with_pilot_bore_3m_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
dp
[mm]
DE
de
[mm]
DF
Df
[mm]
DM
Dm
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
D
d
[mm]
N
n°flange
ⁿ/ₐ
KG
[kg]
40015010
10 3M 15
40015010
1F
Al
10
9.55
8.79
13.0
12.0
17.0
26
0
100
0.01
40015012
12 3M 15
40015012
1F
Al
12
11.46
10.70
15.0
15.0
17.0
26
0
101
0.01
40015014
14 3M 15
40015014
1F
Al
14
13.37
12.61
16.0
16.0
17.0
26
0
102
0.01
40015015
15 3M 15
40015015
1F
Al
15
14.32
13.56
18.0
17.5
17.0
26
0
104
0.01
40015016
16 3M 15
40015016
2F
Al
16
15.28
14.52
18.0
10.0
19.5
26
4
104
0.01
40015018
18 3M 15
40015018
2F
Al
18
17.19
16.43
19.5
11.0
19.5
26
6
105
0.01
40015020
20 3M 15
40015020
2F
Al
20
19.10
18.34
23.0
13.0
19.5
26
6
107
0.01
40015021
21 3M 15
40015021
2F
Al
21
20.05
19.29
25.0
14.0
19.5
26
6
108
0.02
40015022
22 3M 15
40015022
2F
Al
22
21.01
20.25
25.0
14.0
19.5
26
6
108
0.02
40015024
24 3M 15
40015024
2F
Al
24
22.92
22.16
25.0
14.0
19.5
26
6
108
0.02
40015026
26 3M 15
40015026
2F
Al
26
24.83
24.07
28.0
16.0
19.5
26
6
109
0.03
40015028
28 3M 15
40015028
2F
Al
28
26.74
25.98
32.0
18.0
19.5
26
6
110
0.03
40015030
30 3M 15
40015030
2F
Al
30
28.65
27.89
32.0
20.0
19.5
26
6
110
0.04
40015032
32 3M 15
40015032
2F
Al
32
30.56
29.80
36.0
22.0
19.5
26
6
111
0.04
40015036
36 3M 15
40015036
2F
Al
36
34.38
33.62
38.0
26.0
20.0
30
6
112
0.06
40015040
40 3M 15
40015040
2F
Al
40
38.20
37.44
42.0
28.0
20.0
30
6
113
0.08
40015044
44 3M 15
40015044
2F
Al
44
42.02
41.26
48.0
33.0
20.0
30
6
114
0.10
40015048
48 3M 15
40015048
2
Al
48
45.84
45.08
0.0
33.0
20.0
30
8
0
0.10
40015060
60 3M 15
40015060
2
Al
60
57.30
56.54
0.0
33.0
20.0
30
8
0
0.15
40015072
72 3M 15
40015072
2
Al
72
68.76
68.00
0.0
33.0
20.0
30
8
0
0.21
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청