카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Timing belt pulleys for taper bushes L050 - Timing belt pulleys for taper bushes - ISO 5294
BEA Ingranaggi
Pulleys
Timing Belt Pulleys
T. Belt Pulleys for Taper Bushes
Timing belt pulleys for taper bushes L
Powered by
CAD모델 선택
{bea/pulleys/timing_belt_pulleys/t_belt_pulleys_for_taper_bushes/t_belt_pulleys_for_taper_bushes_l/t_belt_pulley_for_taper_bushes_l050_asmtab.prj},{NB=21050027},{DESCRIPTION=TL 27 L 050},{CNSORDERNO=21050027},{TYPE=10F},{MAT=St},{Z=27},{TAPERBUSH=1108},{HM=28},{DP=81.86},{DE=81.10},{DF=87},{DM=62},{DI=0},{F=19},{L=22},{R=3.0},{N=315},{I=72.0},{KG=0.60},{PPATH=t_belt_pulley_for_taper_bushes_l_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
TAPERBUSH
Taper bushes
ⁿ/ₐ
HM
Hole max.
[mm]
DP
dp
[mm]
DE
de
[mm]
DF
Df
[mm]
DM
Dm
[mm]
DI
Di
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
N
n°flange
ⁿ/ₐ
KG
[kg]
21050018
TL 18 L 050
21050018
10F
St
18
1108
28
54.57
53.81
60
45
0
19
22
3.0
308
0.20
21050019
TL19 L 050
21050019
10F
St
19
1108
28
57.61
56.84
63
45
0
19
22
3.0
309
0.23
21050020
TL 20 L 050
21050020
10F
St
20
1108
28
60.64
59.88
66
48
0
19
22
3.0
310
0.27
21050021
TL 21 L 050
21050021
10F
St
21
1108
28
63.67
62.91
71
48
0
19
22
3.0
311
0.30
21050022
TL 22 L 050
21050022
10F
St
22
1108
28
66.70
65.94
75
51
0
19
22
3.0
312
0.34
21050023
TL 23 L 050
21050023
10F
St
23
1108
28
69.73
68.97
79
54
0
19
22
3.0
313
0.40
21050024
TL 24 L 050
21050024
10F
St
24
1108
28
72.77
72.00
79
54
0
19
22
3.0
313
0.45
21050025
TL 25 L 050
21050025
10F
St
25
1108
28
75.80
75.04
83
56
0
19
22
3.0
314
0.50
21050026
TL 26 L 050
21050026
10F
St
26
1108
28
78.83
78.07
87
60
0
19
22
3.0
315
0.55
21050027
TL 27 L 050
21050027
10F
St
27
1108
28
81.86
81.10
87
62
0
19
22
3.0
315
0.60
21050028
TL 28 L 050
21050028
10F
St
28
1108
28
84.89
84.13
91
65
0
19
22
3.0
316
0.65
21050030
TL 30 L 050
21050030
10F
St
30
1108
28
90.96
90.20
97
70
0
19
22
3.0
318
0.80
21050032
TL 32 L 050
21050032
10F
St
32
1108
28
97.02
96.26
103
74
0
19
22
3.0
320
0.98
21050036
TL 36 L 050
21050036
10F
St
36
1108
28
109.15
108.39
115
85
0
19
22
3.0
323
1.20
21050040
TL 40 L 050
21050040
10F
St
40
1610
42
121.28
120.51
127
97
0
19
25
6.0
327
1.40
21050048
TL 48 L 050
21050048
11F
St
48
1610
42
145.53
144.77
152
88
120
19
25
6.0
334
2.30
21050060
TL 60 L 050
21050060
13
St
60
1610
42
181.91
181.15
0
92
166
19
25
3.0
0
2.20
21050072
TL 72 L 050
21050072
14
GG
72
1610
42
218.30
217.53
0
92
202
19
25
3.0
0
2.10
21050084
TL 84 L 050
21050084
14
GG
84
1610
42
254.68
253.90
0
92
236
19
25
3.0
0
2.46
21050096
TL 96 L 050
21050096
14
GG
96
2012
50
291.06
290.30
0
106
270
19
32
6.5
0
3.36
21050120
TL 120 L 050
21050120
14
GG
120
2012
50
363.83
363.07
0
106
343
19
32
6.5
0
4.44
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청