카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Timing belt pulley for taper bushes ''PCB'' 8M-36 - ''PCB'' synchrochain timing belts pulleys for taper bushes
BEA Ingranaggi
Pulleys
Timing Belt Pulleys
T. Belt Pulleys for Taper Bushes
Timing belt pulleys for taper bushes 8M PCB
Powered by
CAD모델 선택
{bea/pulleys/timing_belt_pulleys/t_belt_pulleys_for_taper_bushes/t_belt_pulleys_for_taper_bushes_8m_pcb/t_belt_pulleys_for_taper_bushes_8m_36_pcb_asmtab.prj},{NB=PCB47036048},{DESCRIPTION=TL 8M 48S 36},{CNSORDERNO=PCB47036048},{TYPE=15F},{MAT=St},{Z=48},{TAPERBUSH=2012},{HM=50},{DP=122.23},{DE=120.63},{DF=127},{DM=0},{DI=0},{F=45},{L=0},{R=0},{D=0},{N=327},{KG=2.20},{I=111.0},{PPATH=t_belt_pulleys_for_taper_bushes_8m_pcb_asmtpl.prj},{VER=MIN}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order nummber
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
TAPERBUSH
Taper bushes
ⁿ/ₐ
HM
Hole max.
[mm]
DP
dp
[mm]
DE
de
[mm]
DF
Df
[mm]
DM
Dm
[mm]
DI
Di
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
D
d
[mm]
N
n°flange
ⁿ/ₐ
KG
[kg]
PCB47036025
8M 25S 36
PCB47036025
2F
St
25
0
0
63.66
62.06
66
49
0
45
55
0
12
310
1.40
PCB47036028
TL 8M 28S 36
PCB47036028
15F
St
28
1210
32
71.30
69.70
75
0
0
45
0
0
0
312
0.60
PCB47036030
TL 8M 30S 36
PCB47036030
15F
St
30
1610
42
76.39
74.79
83
0
0
45
0
0
0
314
0.60
PCB47036032
TL 8M 32S 36
PCB47036032
15F
St
32
1610
42
81.49
79.89
87
0
0
45
0
0
0
315
0.80
PCB47036034
TL 8M 34S 36
PCB47036034
15F
St
34
1610
42
86.58
84.98
91
0
0
45
0
0
0
316
0.60
PCB47036036
TL 8M 36S 36
PCB47036036
15F
St
36
1610
42
91.67
90.07
98
0
0
45
0
0
0
319
1.10
PCB47036038
TL 8M 38S 36
PCB47036038
15F
St
38
1610
42
96.77
95.17
103
0
0
45
0
0
0
320
1.40
PCB47036040
TL 8M 40S 36
PCB47036040
15F
St
40
2012
50
101.86
100.26
106
0
0
45
0
0
0
321
1.30
PCB47036045
TL 8M 45S 36
PCB47036045
15F
St
45
2012
50
114.59
112.99
119
0
0
45
0
0
0
325
1.90
PCB47036048
TL 8M 48S 36
PCB47036048
15F
St
48
2012
50
122.23
120.63
127
0
0
45
0
0
0
327
2.20
PCB47036050
TL 8M 50S 36
PCB47036050
15F
St
50
2012
50
127.32
125.72
135
0
0
45
0
0
0
328
2.70
PCB47036056
TL 8M 56S 36
PCB47036056
15F
St
56
2517
65
142.60
141.00
148
0
0
45
0
0
0
333
3.00
PCB47036060
TL 8M 60S 36
PCB47036060
15F
St
60
2517
65
152.79
151.19
158
0
0
45
0
0
0
335
3.80
PCB47036064
TL 8M 64S 36
PCB47036064
15F
St
64
2517
65
162.97
161.37
168
0
0
45
0
0
0
338
4.50
PCB47036075
TL 8M 75S 36
PCB47036075
10
GG
75
3020
75
190.99
189.39
0
150
0
45
51
6
0
0
6.20
PCB47036080
TL 8M 80S 36
PCB47036080
10
GG
80
3020
75
203.72
202.12
0
150
0
45
51
6
0
0
7.40
PCB47036090
TL 8M 90S 36
PCB47036090
13
GG
90
3020
75
229.18
227.58
0
150
197
45
51
3
0
0
7.20
PCB47036112
TL 8M 112S 36
PCB47036112
13
GG
112
3020
75
285.21
283.61
0
150
253
45
51
3
0
0
10.40
PCB47036140
TL 8M 140S 36
PCB47036140
14
GG
140
3020
75
356.51
354.91
0
150
324
45
51
3
0
0
12.70
PCB47036168
TL 8M 168S 36
PCB47036168
14
GG
168
3525
90
427.81
426.21
0
198
396
45
65
10
0
0
21.50
PCB47036192
TL 8M 192S 36
PCB47036192
14
GG
192
3525
90
488.92
487.32
0
198
457
45
65
10
0
0
27.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청