카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Timing belt pulleys for taper bushes ''PCB'' 14M-68 - ''PCB'' synchrochain timing belts pulleys for taper bushes
BEA Ingranaggi
Pulleys
Timing Belt Pulleys
T. Belt Pulleys for Taper Bushes
Timing belt pulleys for taper bushes 14M PCB
Powered by
CAD모델 선택
{bea/pulleys/timing_belt_pulleys/t_belt_pulleys_for_taper_bushes/t_belt_pulleys_for_taper_bushes_14m_pcb/t_belt_pulleys_for_taper_bushes_14m_68_pcb_asmtab.prj},{NB=PCB48068056},{DESCRIPTION=TL 14M 56S 68},{CNSORDERNO=PCB48068056},{TYPE=18F},{MAT=GG},{Z=56},{TAPERBUSH=3525},{HM=90},{DP=249.55},{DE=246.76},{DF=256},{DM=0},{DI=207},{F=84},{L=65},{R=9.5},{D=0},{N=416},{KG=16.80},{I=225.0},{PPATH=t_belt_pulleys_for_taper_bushes_14m_pcb_asmtpl.prj},{VER=MIN}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order nummber
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
TAPERBUSH
Taper bushes
ⁿ/ₐ
HM
Hole max.
[mm]
DP
dp
[mm]
DE
de
[mm]
DF
Df
[mm]
DM
Dm
[mm]
DI
Di
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
D
d
[mm]
N
n°flange
ⁿ/ₐ
KG
[kg]
PCB48068034
14M 34S 68
PCB48068034
2F
St
34
0
0
151.52
148.72
160
131
0
84
104
0.0
32
404
10.50
PCB48068036
14M 36S 68
PCB48068036
2F
St
36
0
0
160.43
157.63
168
131
0
84
104
0.0
32
405
11.70
PCB48068038
14M 38S 68
PCB48068038
2F
St
38
0
0
169.34
166.54
183
141
0
84
104
0.0
32
406
13.40
PCB48068040
14M 40S 68
PCB48068040
2F
St
40
0
0
178.25
175.45
188
155
0
84
104
0.0
32
407
15.40
PCB48068044
TL 14M 44S 68
PCB48068044
18F
St
44
3020
75
196.08
193.28
211
0
153
84
51
16.5
0
411
9.20
PCB48068048
TL 14M 48S 68
PCB48068048
23F
St
48
3020
75
213.90
211.11
226
0
171
84
51
33.0
0
412
11.30
PCB48068050
TL 14M 50S 68
PCB48068050
18F
GG
50
3525
90
222.82
220.02
240
0
180
84
65
9.5
0
414
15.50
PCB48068056
TL 14M 56S 68
PCB48068056
18F
GG
56
3525
90
249.55
246.76
256
0
207
84
65
9.5
0
416
16.80
PCB48068060
TL 14M 60S 68
PCB48068060
18
GG
60
3525
90
267.38
264.58
0
0
224
84
65
9.5
0
0
20.40
PCB48068064
TL 14M 64S 68
PCB48068064
18
GG
64
3525
90
285.21
282.41
0
0
242
84
65
9.5
0
0
23.60
PCB48068072
TL 14M 72S 68
PCB48068072
19
GG
72
3525
90
320.86
318.06
0
178
278
84
65
9.5
0
0
20.30
PCB48068080
TL 14M 80S 68
PCB48068080
20
GG
80
3525
90
356.51
353.71
0
178
314
84
65
9.5
0
0
21.30
PCB48068090
TL 14M 90S 68
PCB48068090
20
GG
90
3525
90
401.07
398.27
0
178
360
84
65
9.5
0
0
24.40
PCB48068112
TL 14M 112S 68
PCB48068112
20
GG
112
3525
90
499.11
496.31
0
178
456
84
65
9.5
0
0
32.70
PCB48068140
TL 14M 140S 68
PCB48068140
20
GG
140
3525
90
623.89
621.09
0
206
581
84
65
9.5
0
0
55.00
PCB48068168
TL 14M 168S 68
PCB48068168
20
GG
168
3525
90
748.66
745.87
0
206
706
84
65
9.5
0
0
71.00
PCB48068192
TL 14M 192S 68
PCB48068192
20
GG
192
4030
90
855.61
852.82
0
215
812
84
76
4.0
0
0
80.50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청