카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Cylindrical gears module 3 - Cylindrical gears
BEA Ingranaggi
Gears
Cylindrical Gears
Powered by
CAD모델 선택
{bea/gears/cylindrical_gears/cylindrical_gears_mod_3.prj},{NB=401030039},{Z=39},{CNSORDERNO=401030039},{DE=123},{DP=117},{DM=80},{D1=20},{KG=3.18},{A=50},{B=30}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
DM
dm
[mm]
D1
[mm]
KG
[kg]
A
[mm]
B
[mm]
401030012
12
401030012
42
36
27
12
0.28
50
30
401030013
13
401030013
45
39
30
12
0.34
50
30
401030014
14
401030014
48
42
33
12
0.41
50
30
401030015
15
401030015
51
45
35
12
0.47
50
30
401030016
16
401030016
54
48
38
14
0.54
50
30
401030017
17
401030017
57
51
42
14
0.63
50
30
401030018
18
401030018
60
54
45
14
0.72
50
30
401030019
19
401030019
63
57
45
14
0.78
50
30
401030020
20
401030020
66
60
45
14
0.84
50
30
401030021
21
401030021
69
63
45
16
0.89
50
30
401030022
22
401030022
72
66
50
16
1.02
50
30
401030023
23
401030023
75
69
50
16
1.10
50
30
401030024
24
401030024
78
72
50
16
1.18
50
30
401030025
25
401030025
81
75
60
16
1.39
50
30
401030026
26
401030026
84
78
60
16
1.48
50
30
401030027
27
401030027
87
81
60
16
1.56
50
30
401030028
28
401030028
90
84
60
16
1.66
50
30
401030029
29
401030029
93
87
60
16
1.75
50
30
401030030
30
401030030
96
90
60
16
1.85
50
30
401030031
31
401030031
99
93
60
16
1.95
50
30
401030032
32
401030032
102
96
70
16
2.21
50
30
401030033
33
401030033
105
99
70
16
2.32
50
30
401030034
34
401030034
108
102
70
16
2.43
50
30
401030035
35
401030035
111
105
70
16
2.55
50
30
401030036
36
401030036
114
108
70
20
2.62
50
30
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청