카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Couplings ''GEB HRC'' - Torsional flexible couplings - ''GEB HRC''
BEA Ingranaggi
Couplings
Torsional flexible couplings ''GEB HRC''
Powered by
CAD모델 선택
{bea/couplings/torsional_flexible_couplings_geb_hrc/geb_hrc_asmtab.prj},{NB=GEBHRC130},{DESCRIPTION=GEB HRC 130},{CNSORDERNO=GEBHRC130},{PD=20},{DMAX=60},{A=47.5},{D=130},{M=105},{N=35},{R=39},{L=130},{KG=4.450},{PPATH=geb_hrc_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
PD
Pre-hole (d)
[mm]
DMAX
Max hole diameter (d)
[mm]
A
[mm]
D
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
R
[mm]
L
[mm]
KG
[kg]
GEBHRC070
GEB HRC 70
GEBHRC070
10
32
23.5
69
60
18
20
65
0.600
GEBHRC090
GEB HRC 90
GEBHRC090
10
42
30.0
85
70
22
26
82
1.070
GEBHRC110
GEB HRC 110
GEBHRC110
10
55
45.0
112
100
29
37
119
3.050
GEBHRC130
GEB HRC 130
GEBHRC130
20
60
47.5
130
105
35
39
130
4.450
GEBHRC150
GEB HRC 150
GEBHRC150
20
70
56.0
150
115
40
46
152
6.100
GEBHRC180
GEB HRC 180
GEBHRC180
28
80
70.0
180
125
46
58
186
9.200
GEBHRC230
GEB HRC 230
GEBHRC230
45
100
90.0
225
155
58
77
238
17.750
GEBHRC280
GEB HRC 280
GEBHRC280
55
115
105.5
275
206
72
90
283
35.750
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청