카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Couplings ''GEB AL'' hub ''A'' - Torsional flexible couplings - ''GEB''
BEA Ingranaggi
Couplings
Torsional flexible couplings ''GEB''
Couplings ''GEB AL''
Powered by
CAD모델 선택
{bea/couplings/torsional_flexible_couplings_geb/couplings_geb_al/hub_a.prj},{NB=GEB3A024},{DESCRIPTION=GEB 24-32 AL},{CNSORDERNO=GEB3A024},{PH=8},{DMAX=24},{C=30},{D=55},{E=18},{F=27},{M=40},{M1=55},{N=14},{R=24.0},{S=2.0},{L=78},{J=1.0},{KG=0.13}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
PH
Pre-hole
[mm]
DMAX
Max hole diameter (d)
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
M
[mm]
M1
[mm]
N
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
L
[mm]
J
Moment of inertia with hubs A/B and max bore diameter
[kg/cm^2]
KG
[kg]
GEB3A019
GEB 19-24 AL
GEB3A019
0
19
25
40
16
18
30
40
12
19.0
2.0
66
0.4
0.07
GEB3A024
GEB 24-32 AL
GEB3A024
8
24
30
55
18
27
40
55
14
24.0
2.0
78
1.0
0.13
GEB3A028
GEB 28-38 AL
GEB3A028
10
28
35
65
20
30
48
65
15
27.5
2.5
90
3.0
0.22
GEB3A038
GEB 38-45 AL
GEB3A038
12
38
45
80
24
38
66
78
18
36.5
3.0
114
8.0
0.48
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청