카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Taper bushes 4030 - Taper bushes
BEA Ingranaggi
Clamp Elemet
Taper Bushes
Powered by
CAD모델 선택
{bea/clamp_element/taper/taper_bushes_4030.prj},{NB=394030055},{D=55},{CNSORDERNO=394030055},{B=16},{T2=4.3},{KG=6.40},{D1=146},{L=76.2},{SCREW=5/8''},{CDS=170},{BUSSOLA=4030},{D100BUSSOLA=26.000},{DH1BUSSOLA=16.000},{DH2BUSSOLA=17.500},{D2BUSSOLA=140.72},{SH=115.000},{DBUSSOLA=16.2},{DH1=75.000},{DH2=65.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
D
Hole diameter (d)
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
B
[mm]
T2
[mm]
KG
[kg]
D1
Larger diameter (D1)
[mm]
L
Length
[mm]
SCREW
Screw
ⁿ/ₐ
CDS
Tightening torque
[Nm]
394030040
40
394030040
12
3.3
6.65
146
76.2
5/8''
170
394030042
42
394030042
12
3.3
6.58
146
76.2
5/8''
170
394030045
45
394030045
14
3.8
6.58
146
76.2
5/8''
170
394030048
48
394030048
14
3.8
6.55
146
76.2
5/8''
170
394030050
50
394030050
14
3.8
6.40
146
76.2
5/8''
170
394030055
55
394030055
16
4.3
6.40
146
76.2
5/8''
170
394030060
60
394030060
18
4.4
6.35
146
76.2
5/8''
170
394030065
65
394030065
18
4.4
6.35
146
76.2
5/8''
170
394030070
70
394030070
20
4.9
6.30
146
76.2
5/8''
170
394030075
75
394030075
20
4.9
6.30
146
76.2
5/8''
170
394030080
80
394030080
22
5.4
6.10
146
76.2
5/8''
170
394030085
85
394030085
22
5.4
6.10
146
76.2
5/8''
170
394030090
90
394030090
25
5.4
5.90
146
76.2
5/8''
170
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청