카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Taper bushes 3525 - Taper bushes
BEA Ingranaggi
Clamp Elemet
Taper Bushes
Powered by
CAD모델 선택
{bea/clamp_element/taper/taper_bushes_3525.prj},{NB=393525050},{D=50},{CNSORDERNO=393525050},{B=14},{T2=3.8},{KG=4.44},{D1=127},{L=63.5},{SCREW=1/2''},{CDS=112},{BUSSOLA=3525},{D100BUSSOLA=21.000},{DH1BUSSOLA=13.000},{DH2BUSSOLA=14.500},{D2BUSSOLA=122.68},{SH=100.000},{DBUSSOLA=13}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
D
Hole diameter (d)
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
B
[mm]
T2
[mm]
KG
[kg]
D1
Larger diameter (D1)
[mm]
L
Length
[mm]
SCREW
Screw
ⁿ/ₐ
CDS
Tightening torque
[Nm]
393525035
35
393525035
10
3.3
4.91
127
63.5
1/2''
112
393525038
38
393525038
10
3.3
4.85
127
63.5
1/2''
112
393525040
40
393525040
12
3.3
4.80
127
63.5
1/2''
112
393525042
42
393525042
12
3.3
4.71
127
63.5
1/2''
112
393525045
45
393525045
14
3.8
4.67
127
63.5
1/2''
112
393525048
48
393525048
14
3.8
4.55
127
63.5
1/2''
112
393525050
50
393525050
14
3.8
4.44
127
63.5
1/2''
112
393525055
55
393525055
16
4.3
4.29
127
63.5
1/2''
112
393525060
60
393525060
18
4.4
4.05
127
63.5
1/2''
112
393525065
65
393525065
18
4.4
3.88
127
63.5
1/2''
112
393525070
70
393525070
20
4.9
3.58
127
63.5
1/2''
112
393525075
75
393525075
20
4.9
3.37
127
63.5
1/2''
112
393525080
80
393525080
22
5.4
3.05
127
63.5
1/2''
112
393525085
85
393525085
22
5.4
2.77
127
63.5
1/2''
112
393525090
90
393525090
25
5.4
2.47
127
63.5
1/2''
112
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청