카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Taper bushes 3030 - Taper bushes
BEA Ingranaggi
Clamp Elemet
Taper Bushes
Powered by
CAD모델 선택
{bea/clamp_element/taper/taper_bushes_3030.prj},{NB=393030048},{D=48},{CNSORDERNO=393030048},{B=14},{T2=3.8},{KG=3.45},{D1=108},{L=76.2},{SCREW=5/8''},{CDS=90},{BUSSOLA=3030},{D100BUSSOLA=16.200},{DH1BUSSOLA=29.500},{D2BUSSOLA=101.60},{SH=90.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
D
Hole diameter (d)
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
B
[mm]
T2
[mm]
KG
[kg]
D1
Larger diameter (D1)
[mm]
L
Length
[mm]
SCREW
Screw
ⁿ/ₐ
CDS
Tightening torque
[Nm]
393030035
35
393030035
10
3.3
3.95
108
76.2
5/8''
90
393030038
38
393030038
10
3.3
3.86
108
76.2
5/8''
90
393030040
40
393030040
12
3.3
3.82
108
76.2
5/8''
90
393030042
42
393030042
12
3.3
3.69
108
76.2
5/8''
90
393030045
45
393030045
14
3.8
3.55
108
76.2
5/8''
90
393030048
48
393030048
14
3.8
3.45
108
76.2
5/8''
90
393030050
50
393030050
14
3.8
3.42
108
76.2
5/8''
90
393030055
55
393030055
16
4.3
3.18
108
76.2
5/8''
90
393030060
60
393030060
18
4.4
2.95
108
76.2
5/8''
90
393030065
65
393030065
18
4.4
2.68
108
76.2
5/8''
90
393030070
70
393030070
20
4.9
2.38
108
76.2
5/8''
90
393030075
75
393030075
20
4.9
2.03
108
76.2
5/8''
90
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청