카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Taper bushes 3020 - Taper bushes
BEA Ingranaggi
Clamp Elemet
Taper Bushes
Powered by
CAD모델 선택
{bea/clamp_element/taper/taper_bushes_3020.prj},{NB=393020042},{D=42},{CNSORDERNO=393020042},{B=12},{T2=3.3},{KG=2.59},{D1=108},{L=50.8},{SCREW=5/8''},{CDS=90},{BUSSOLA=3020},{D100BUSSOLA=16.200},{DH1BUSSOLA=29.500},{D2BUSSOLA=101.60},{SH=90.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
D
Hole diameter (d)
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
B
[mm]
T2
[mm]
KG
[kg]
D1
Larger diameter (D1)
[mm]
L
Length
[mm]
SCREW
Screw
ⁿ/ₐ
CDS
Tightening torque
[Nm]
393020025
25
393020025
8
3.3
2.91
108
50.8
5/8''
90
393020028
28
393020028
8
3.3
2.79
108
50.8
5/8''
90
393020030
30
393020030
8
3.3
2.84
108
50.8
5/8''
90
393020032
32
393020032
10
3.3
2.80
108
50.8
5/8''
90
393020035
35
393020035
10
3.3
2.75
108
50.8
5/8''
90
393020038
38
393020038
10
3.3
2.67
108
50.8
5/8''
90
393020040
40
393020040
12
3.3
2.64
108
50.8
5/8''
90
393020042
42
393020042
12
3.3
2.59
108
50.8
5/8''
90
393020045
45
393020045
14
3.8
2.52
108
50.8
5/8''
90
393020048
48
393020048
14
3.8
2.43
108
50.8
5/8''
90
393020050
50
393020050
14
3.8
2.37
108
50.8
5/8''
90
393020055
55
393020055
16
4.3
2.23
108
50.8
5/8''
90
393020060
60
393020060
18
4.4
2.07
108
50.8
5/8''
90
393020065
65
393020065
18
4.4
1.89
108
50.8
5/8''
90
393020070
70
393020070
20
4.9
1.69
108
50.8
5/8''
90
393020075
75
393020075
20
4.9
1.49
108
50.8
5/8''
90
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청