카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Taper bushes 2517 - Taper bushes
BEA Ingranaggi
Clamp Elemet
Taper Bushes
Powered by
CAD모델 선택
{bea/clamp_element/taper/taper_bushes_2517.prj},{NB=392517035},{D=35},{CNSORDERNO=392517035},{B=10},{T2=3.3},{KG=1.40},{D1=85},{L=44.5},{SCREW=1/2''},{CDS=48},{BUSSOLA=2517},{D100BUSSOLA=13.100},{DH1BUSSOLA=23.500},{D2BUSSOLA=82.55},{SH=70.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
D
Hole diameter (d)
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
B
[mm]
T2
[mm]
KG
[kg]
D1
Larger diameter (D1)
[mm]
L
Length
[mm]
SCREW
Screw
ⁿ/ₐ
CDS
Tightening torque
[Nm]
392517019
19
392517019
6
2.8
1.62
85
44.5
1/2''
48
392517020
20
392517020
6
2.8
1.60
85
44.5
1/2''
48
392517022
22
392517022
6
2.8
1.57
85
44.5
1/2''
48
392517024
24
392517024
8
3.3
1.57
85
44.5
1/2''
48
392517025
25
392517025
8
3.3
1.56
85
44.5
1/2''
48
392517028
28
392517028
8
3.3
1.52
85
44.5
1/2''
48
392517030
30
392517030
8
3.3
1.49
85
44.5
1/2''
48
392517032
32
392517032
10
3.3
1.45
85
44.5
1/2''
48
392517035
35
392517035
10
3.3
1.40
85
44.5
1/2''
48
392517038
38
392517038
10
3.3
1.40
85
44.5
1/2''
48
392517040
40
392517040
12
3.3
1.35
85
44.5
1/2''
48
392517042
42
392517042
12
3.3
1.27
85
44.5
1/2''
48
392517045
45
392517045
14
3.8
1.20
85
44.5
1/2''
48
392517048
48
392517048
14
3.8
1.13
85
44.5
1/2''
48
392517050
50
392517050
14
3.8
1.08
85
44.5
1/2''
48
392517055
55
392517055
16
4.3
0.96
85
44.5
1/2''
48
392517060
60
392517060
18
4.4
0.81
85
44.5
1/2''
48
392517065
65
392517065
18
3.3
0.65
85
44.5
1/2''
48
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청