카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Taper bushes 1215 - Taper bushes
BEA Ingranaggi
Clamp Elemet
Taper Bushes
Powered by
CAD모델 선택
{bea/clamp_element/taper/taper_bushes_1215.prj},{NB=391215020},{D=20},{CNSORDERNO=391215020},{B=6},{T2=2.8},{KG=0.34},{D1=47},{L=38.1},{SCREW=3/8''},{CDS=20},{BUSSOLA=1215},{D100BUSSOLA=9.900},{DH1BUSSOLA=14.500},{D2BUSSOLA=44.44},{SH=35.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
D
Hole diameter (d)
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
B
[mm]
T2
[mm]
KG
[kg]
D1
Larger diameter (D1)
[mm]
L
Length
[mm]
SCREW
Screw
ⁿ/ₐ
CDS
Tightening torque
[Nm]
391215014
14
391215014
5
2.3
0.38
47
38.1
3/8''
20
391215016
16
391215016
5
2.3
0.37
47
38.1
3/8''
20
391215018
18
391215018
6
2.8
0.35
47
38.1
3/8''
20
391215019
19
391215019
6
2.8
0.34
47
38.1
3/8''
20
391215020
20
391215020
6
2.8
0.34
47
38.1
3/8''
20
391215022
22
391215022
6
2.8
0.32
47
38.1
3/8''
20
391215024
24
391215024
8
3.3
0.29
47
38.1
3/8''
20
391215025
25
391215025
8
3.3
0.29
47
38.1
3/8''
20
391215028
28
391215028
8
3.3
0.26
47
38.1
3/8''
20
391215030
30
391215030
8
3.3
0.23
47
38.1
3/8''
20
391215032
32
391215032
10
3.3
0.20
47
38.1
3/8''
20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청