카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Taper bushes 1008 - Taper bushes
BEA Ingranaggi
Clamp Elemet
Taper Bushes
Powered by
CAD모델 선택
{bea/clamp_element/taper/taper_bushes_1008.prj},{NB=391008016},{D=16},{CNSORDERNO=391008016},{B=5},{T2=2.3},{KG=0.11},{D1=35},{L=22.3},{SCREW=1/4''},{CDS=5.6},{BUSSOLA=1008},{D100BUSSOLA=6.600},{DH1BUSSOLA=11.500},{D2BUSSOLA=33.73},{SH=30.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
D
Hole diameter (d)
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
B
[mm]
T2
[mm]
KG
[kg]
D1
Larger diameter (D1)
[mm]
L
Length
[mm]
SCREW
Screw
ⁿ/ₐ
CDS
Tightening torque
[Nm]
391008011
11
391008011
4
1.8
0.13
35
22.3
1/4''
5.6
391008012
12
391008012
4
1.8
0.12
35
22.3
1/4''
5.6
391008014
14
391008014
5
2.3
0.12
35
22.3
1/4''
5.6
391008015
15
391008015
5
2.3
0.11
35
22.3
1/4''
5.6
391008016
16
391008016
5
2.3
0.11
35
22.3
1/4''
5.6
391008018
18
391008018
6
2.8
0.10
35
22.3
1/4''
5.6
391008019
19
391008019
6
2.8
0.10
35
22.3
1/4''
5.6
391008020
20
391008020
6
2.8
0.09
35
22.3
1/4''
5.6
391008022
22
391008022
6
2.8
0.08
35
22.3
1/4''
5.6
391008024
24
391008024
8
1.3
0.07
35
22.3
1/4''
5.6
391008025
25
391008025
8
1.3
0.07
35
22.3
1/4''
5.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청