카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Sintered bush chains - Sintered bush chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
Chains
Chains
Chains Bea
Sintered bush chains Bea
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chains/chains/chains_bea/sintered_bush_chains_bea/sintered_bush_chains_asmtab.prj},{NB=643112000},{ISO=08B-1},{CNSORDERNO=643112000},{P=12.700},{PI=1/2\"},{B1=7.75},{D2=4.45},{D1=8.51},{A2=17.0},{G=12.40},{CMIN=18.0},{CMED=19.6},{KG=0.70},{PPATH=sintered_bush_chains_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
ISO
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
P
p
[mm]
PI
p
[인치]
B1
b1 min.
[mm]
D2
d2
[mm]
D1
d1 max.
[mm]
A2
a2 max.
[mm]
G
g max.
[mm]
CMIN
Minimum breaking load
[KN]
CMED
Average breaking load
[KN]
KG
q ?
[kg/m]
643112000
08B-1
643112000
12.700
1/2"
7.75
4.45
8.51
17.0
12.40
18.0
19.6
0.70
643115000
10B-1
643115000
15.875
5/8"
9.65
5.08
10.16
19.6
14.70
22.4
25.7
0.88
643119000
12B-1
643119000
19.050
3/4"
11.68
5.72
12.07
22.7
16.10
29.0
30.4
1.10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청