카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Chain guide rails type ''BL'' - Chain guide rails in polyethylene
BEA Ingranaggi
Chains
Chain Guide Rails in Polyethylene
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chains/chain_guide_rails_in_poliyethylen/_bl_profile_for_simple_chain.prj},{NB=6011073601},{TYPE=BL 3},{CHAIN=3/4\"x7/16\"},{CNSORDERNO=6011073601},{ISO=12B1},{B=40},{A=35},{A1=11.5},{A2=15.9},{A3=17.5},{D1=12.3},{D=16.9},{D2=7},{KG=1.10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
CHAIN
Chain
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
ISO
ⁿ/ₐ
B
[mm]
A
[mm]
A1
a1
[mm]
A2
a2
[mm]
A3
a3
[mm]
D1
d1
[mm]
D
[mm]
D2
d2
[mm]
KG
[kg/m]
6011073301
BL 0
3/8"x7/32"
6011073301
06B1
20
25
5.6
8.7
10.0
6.6
9.3
4
0.43
6011073401
BL 1
1/2"x5/16"
6011073401
08B1
24
30
2.2
7.2
13.5
7.4
20.0
5
0.55
6011073501
BL 2
5/8"x3/8"
6011073501
10B1
30
35
9.5
13.5
14.8
10.4
15.4
6
0.83
6011073601
BL 3
3/4"x7/16"
6011073601
12B1
40
35
11.5
15.9
17.5
12.3
16.9
7
1.10
6011073801
BL 4
1"x17,02
6011073801
16B1
40
45
16.9
25.7
26.8
16.1
24.4
9
1.22
6011074001
BL 5
1" 1/4x3/4"
6011074001
20B1
50
50
19.4
29.3
31.2
19.3
27.5
11
0.00
6011074201
BL 6
1" 1/2x1"
6011074201
24B1
60
60
25.2
38.2
40.1
25.7
36.5
16
0.00
6011074401
BL 7
1" 3/4x1" 1/4
6011074401
28B1
60
70
30.8
46.9
48.9
28.3
41.5
17
0.00
6011074601
BL 8
2"x1" 1/4
6011074601
32B1
70
75
30.8
47.3
53.0
29.6
44.5
19
0.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청