카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Plate wheels for conveyor chains PASSO 75 RULLO 25 - Plate wheels for conveyor chains
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Wheels for conveyor chain
Plate wheels for conveyor chains
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/wheels_for_conveyor_chain/p_wheels_for_conveyor_chains/plate_wheels_for_conveyor_chains_p75_r25.prj},{NB=331600008},{Z=8},{DE=211.0},{DP=195.98},{CNSORDERNO=331600008},{D1=25},{KG=2.47},{B1=10.5},{C=3},{R3=50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
KG
[kg]
B1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
331600008
8
211.0
195.98
331600008
25
2.47
10.5
3
50
331600010
10
258.0
242.70
331600010
25
3.77
10.5
3
50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청