카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
System Bea 08B-1 - Sprockets for roller chains ''System Bea'' - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
Chain Drive
System Bea
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/system_bea/system_bea_08b_1.prj},{NB=SB101340018030},{Z=18},{DE=78.0},{DP=73.14},{CNSORDERNO=SB101340018030},{DM=56},{DMX=56},{D1=30},{A=28},{KG=0.46},{B1=7.2},{C=1.3},{R3=13},{TYPE=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
D1
[mm]
A
[mm]
KG
[kg]
B1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
SB101340010012
10
45.9
41.10
SB101340010012
26
12
25
0.12
7.2
1.3
13
SB101340010014
10
45.9
41.10
SB101340010014
26
14
25
0.11
7.2
1.3
13
SB101340010015
10
45.9
41.10
SB101340010015
31*
15
25
0.12
7.2
1.3
13
SB101340010016
10
45.9
41.10
SB101340010016
31*
16
25
0.12
7.2
1.3
13
SB101340011012
11
49.9
45.07
SB101340011012
29
12
25
0.15
7.2
1.3
13
SB101340011014
11
49.9
45.07
SB101340011014
29
14
25
0.14
7.2
1.3
13
SB101340011015
11
49.9
45.07
SB101340011015
31*
15
25
0.14
7.2
1.3
13
SB101340011016
11
49.9
45.07
SB101340011016
31*
16
25
0.14
7.2
1.3
13
SB101340011018
11
49.9
45.07
SB101340011018
37*
18
25
0.16
7.2
1.3
13
SB101340011019
11
49.9
45.07
SB101340011019
37*
19
25
0.16
7.2
1.3
13
SB101340012012
12
53.9
49.07
SB101340012012
33
12
28
0.21
7.2
1.3
13
SB101340012014
12
53.9
49.07
SB101340012014
33
14
28
0.20
7.2
1.3
13
SB101340012015
12
53.9
49.07
SB101340012015
33
15
28
0.19
7.2
1.3
13
SB101340012016
12
53.9
49.07
SB101340012016
33
16
28
0.19
7.2
1.3
13
SB101340012018
12
53.9
49.07
SB101340012018
33
18
28
0.18
7.2
1.3
13
SB101340012019
12
53.9
49.07
SB101340012019
33
19
28
0.17
7.2
1.3
13
SB101340012020
12
53.9
49.07
SB101340012020
33
20
28
0.17
7.2
1.3
13
SB101340012022
12
53.9
49.07
SB101340012022
40*
22
28
0.20
7.2
1.3
13
SB101340012024
12
53.9
49.07
SB101340012024
41*
24
28
0.19
7.2
1.3
13
SB101340012025
12
53.9
49.07
SB101340012025
42*
25
28
0.19
7.2
1.3
13
SB101340013012
13
57.9
56.06
SB101340013012
33
12
28
0.27
7.2
1.3
13
SB101340013014
13
57.9
56.06
SB101340013014
33
14
28
0.26
7.2
1.3
13
SB101340013015
13
57.9
56.06
SB101340013015
37
15
28
0.26
7.2
1.3
13
SB101340013016
13
57.9
56.06
SB101340013016
37
16
28
0.25
7.2
1.3
13
SB101340013018
13
57.9
56.06
SB101340013018
37
18
28
0.24
7.2
1.3
13
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청