카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Triplex sprockets 24B-3 for taper bushes - Sprockets for taper bushes - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Sprockets
Triplex sprockets T/L
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/sprockets/triplex_sprockets_t_l/triplex_sprockets_24b_3_t_l.prj},{NB=383420021},{ZX=25},{Z=25},{DE=319.0},{DP=304.00},{CNSORDERNO=383420021},{DM=0},{A=120.3},{TAPERBUSH=4040},{TIPO=5},{KG=35.00},{B3=120.3},{B1=23.6},{C=4},{R3=38},{L5=0},{L3=0.000},{L4=0},{DM100=0},{DM200=0},{L1=0},{L2=0},{DIM1=0.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
A
[mm]
TAPERBUSH
Taper bush
ⁿ/ₐ
TIPO
Type
ⁿ/ₐ
KG
[kg]
B3
[mm]
B1
b1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
383420015
15
197.0
183.26
383420015
0
120.3
3030
5
20.00
120.3
23.6
4
38
383420017
17
221.0
207.34
383420017
0
120.3
3030
5
25.00
120.3
23.6
4
38
383420019
21
270.5
255.65
383420019
0
120.3
3535
5
30.00
120.3
23.6
4
38
383420021
25
319.0
304.00
383420021
0
120.3
4040
5
35.00
120.3
23.6
4
38
383420023
30
379.5
364.50
383420023
0
120.3
4040
5
44.00
120.3
23.6
4
38
383420025
38*
476.5
461.39
383420025
0
120.3
4040
5
50.00
120.3
23.6
4
38
383420030
57*
707.5
691.63
383420030
0
120.3
4040
5
60.00
120.3
23.6
4
38
383420038
76*
939.0
921.98
383420038
0
120.3
4040
8
66.00
120.3
23.6
4
38
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청