카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Triplex sprockets 10B-3 for taper bushes - Sprockets for taper bushes - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Sprockets
Triplex sprockets T/L
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/sprockets/triplex_sprockets_t_l/triplex_sprockets_10b_3_t_l.prj},{NB=383350021},{Z=21},{DE=113.4},{DP=106.51},{CNSORDERNO=383350021},{DM=0},{A=42.1},{TAPERBUSH=1615},{TIPO=5},{KG=1.66},{B3=42.1},{B1=9},{C=1.6},{R3=16},{L5=0},{L3=0.000},{L4=0},{DM100=0},{DM200=0},{L1=0},{L2=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
A
[mm]
TAPERBUSH
Taper bush
ⁿ/ₐ
TIPO
Type
ⁿ/ₐ
KG
[kg]
B3
[mm]
B1
b1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
383350015
15
83.2
76.35
383350015
0
42.1
1215
5
0.63
42.1
9
1.6
16
383350017
17
93.3
86.39
383350017
0
42.1
1215
5
1.01
42.1
9
1.6
16
383350019
19
103.3
96.44
383350019
0
42.1
1615
5
1.19
42.1
9
1.6
16
383350021
21
113.4
106.51
383350021
0
42.1
1615
5
1.66
42.1
9
1.6
16
383350023
23
123.5
116.58
383350023
0
42.1
2012
5
1.78
42.1
9
1.6
16
383350025
25
133.6
126.66
383350025
105
44.0
2517
4
1.81
42.1
9
1.6
16
383350027
27
143.6
136.74
383350027
110
44.0
2517
4
2.45
42.1
9
1.6
16
383350030
30
158.8
151.87
383350030
120
44.0
2517
4
3.54
42.1
9
1.6
16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청