카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Simplex sprockets 06B-1 for taper bushes - Sprockets for taper bushes - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Sprockets
Simplex sprockets T/L
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/sprockets/simplex_sprockets_t_l/simplex_sprockets_06b_1_t_l.prj},{NB=381330024},{ZX=24},{Z=24},{DE=76.7},{DP=72.97},{CNSORDERNO=381330024},{DM=63},{A=25},{TAPERBUSH=1210},{TIPO=1},{KG=0.30},{B1=5.3},{C=1},{R3=10},{L5=0},{L3=0},{L4=0},{DM100=0},{DM200=0},{L1=0},{L2=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
A
[mm]
TAPERBUSH
Taper bush
ⁿ/ₐ
TIPO
Type
ⁿ/ₐ
KG
[kg]
B1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
381330017
17
55.5
51.83
381330017
45
22
1008
1
0.11
5.3
1
10
381330018
18
58.6
54.85
381330018
45
22
1008
1
0.14
5.3
1
10
381330019
19
61.6
57.86
381330019
45
22
1008
1
0.15
5.3
1
10
381330020
20
64.6
60.89
381330020
46
22
1008
1
0.16
5.3
1
10
381330021
21
67.6
63.90
381330021
46
22
1008
1
0.18
5.3
1
10
381330022
22
70.6
66.93
381330022
55
22
1108
1
0.25
5.3
1
10
381330023
23
73.7
69.95
381330023
63
25
1210
1
0.27
5.3
1
10
381330024
24
76.7
72.97
381330024
63
25
1210
1
0.30
5.3
1
10
381330025
25
79.7
75.99
381330025
63
25
1210
1
0.32
5.3
1
10
381330026
26
82.7
79.02
381330026
63
25
1210
1
0.33
5.3
1
10
381330027
27
85.7
82.04
381330027
63
25
1210
1
0.34
5.3
1
10
381330028
28
88.8
85.07
381330028
63
25
1210
1
0.37
5.3
1
10
381330030
30
94.8
91.12
381330030
63
25
1210
1
0.39
5.3
1
10
381330038
38
119.0
115.34
381330038
70
25
1210
1
0.65
5.3
1
10
381330045
45
141.1
136.54
381330045
70
25
1210
1
1.01
5.3
1
10
381330057
57*
177.5
172.91
381330057
83
25
1210
6
1.34
5.3
1
10
381330076
76*
235.1
230.49
381330076
83
25
1210
6
1.84
5.3
1
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청