카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Simplex sprockets 08B-1 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Sprockets
Simplex sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/sprockets/simplex_sprockets/simplex_sprockets_08b_1.prj},{NB=101340028},{Z=28},{DE=118.3},{DP=113.42},{CNSORDERNO=101340028},{DM=70},{DMX=70.0},{D1=16},{A=30},{KG=1.17},{B1=7.2},{C=1.3},{R3=13}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
D1
[mm]
A
[mm]
KG
[kg]
B1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
101340008
8
38.0
33.18
101340008
20
10
25
0.06
7.2
1.3
13
101340009
9
42.0
37.13
101340009
24
10
25
0.09
7.2
1.3
13
101340010
10
45.9
41.10
101340010
26
10
25
0.12
7.2
1.3
13
101340011
11
49.9
45.07
101340011
29
10
25
0.15
7.2
1.3
13
101340012
12
53.9
49.07
101340012
33
10
28
0.21
7.2
1.3
13
101340013
13
57.9
53.06
101340013
37
10
28
0.26
7.2
1.3
13
101340014
14
61.9
57.07
101340014
41
10
28
0.32
7.2
1.3
13
101340015
15
65.9
61.09
101340015
45
10
28
0.38
7.2
1.3
13
101340016
16
69.9
65.10
101340016
50
12
28
0.46
7.2
1.3
13
101340017
17
74.0
69.11
101340017
52
12
28
0.51
7.2
1.3
13
101340018
18
78.0
73.14
101340018
56
12
28
0.59
7.2
1.3
13
101340019
19
82.0
77.16
101340019
60
12
28
0.67
7.2
1.3
13
101340020
20
86.0
81.19
101340020
64
12
28
0.76
7.2
1.3
13
101340021
21
90.1
85.22
101340021
68
14
28
0.85
7.2
1.3
13
101340022
22
94.1
89.24
101340022
70
14
28
0.91
7.2
1.3
13
101340023
23
98.1
93.27
101340023
70
14
28
0.95
7.2
1.3
13
101340024
24
102.1
97.29
101340024
70
14
28
0.98
7.2
1.3
13
101340025
25
106.2
101.33
101340025
70
14
28
1.01
7.2
1.3
13
101340026
26
110.2
105.36
101340026
70
16
30
1.09
7.2
1.3
13
101340027
27
114.2
109.40
101340027
70
16
30
1.13
7.2
1.3
13
101340028
28
118.3
113.42
101340028
70
16
30
1.17
7.2
1.3
13
101340029
29
122.3
117.46
101340029
80
16
30
1.42
7.2
1.3
13
101340030
30
126.3
121.50
101340030
80
16
30
1.46
7.2
1.3
13
101340031
31
130.4
125.54
101340031
90
16
30
1.74
7.2
1.3
13
101340032
32
134.4
129.56
101340032
90
16
30
1.78
7.2
1.3
13
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청