카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Simplex sprockets 08B-1 in stainless steel - Simplex sprockets in stainless steel for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Sprockets
Simplex sprockets in stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/sprockets/s_sprockets_in_stainless_st/s_spr_08b_1_in_stainless_steel.prj},{NB=181340017},{Z=17},{DE=74.0},{DP=69.11},{CNSORDERNO=181340017},{DM=52},{DMX=52.0},{D1=12},{A=28},{KG=0.51},{B1=7.2},{C=1.3},{R3=13}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
D1
[mm]
A
[mm]
KG
[kg]
B1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
181340012
12
53.9
49.07
181340012
33
10
28
0.21
7.2
1.3
13
181340013
13
57.9
53.06
181340013
37
10
28
0.26
7.2
1.3
13
181340014
14
61.9
57.07
181340014
41
10
28
0.32
7.2
1.3
13
181340015
15
65.9
61.09
181340015
45
10
28
0.38
7.2
1.3
13
181340016
16
69.9
65.10
181340016
50
12
28
0.46
7.2
1.3
13
181340017
17
74.0
69.11
181340017
52
12
28
0.51
7.2
1.3
13
181340018
18
78.0
73.14
181340018
56
12
28
0.59
7.2
1.3
13
181340019
19
82.0
77.16
181340019
60
12
28
0.67
7.2
1.3
13
181340020
20
86.0
81.19
181340020
64
12
28
0.76
7.2
1.3
13
181340021
21
90.1
85.22
181340021
68
14
28
0.85
7.2
1.3
13
181340023
23
98.1
93.27
181340023
70
14
28
0.95
7.2
1.3
13
181340025
25
106.2
101.33
181340025
70
14
28
1.01
7.2
1.3
13
181340030
30
126.3
121.50
181340030
80
16
30
1.46
7.2
1.3
13
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청