카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Duplex sprockets 24B-2 for taper bushes - Sprockets for taper bushes - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Sprockets
Duplex sprockets T/L
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/sprockets/duplex_sprockets_t_l/duplex_sprockets_24b_2_t_l.prj},{NB=382420021},{ZX=21},{Z=21},{DE=270.5},{DP=255.65},{CNSORDERNO=382420021},{DM=160},{A=76},{TAPERBUSH=3030},{TIPO=2},{KG=19.50},{B2=72},{B1=24.1},{C=4},{R3=38},{L5=0},{L3=0.000},{L4=0},{DM100=0},{DM200=0},{L1=0},{L2=0},{DIM1=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
A
[mm]
TAPERBUSH
Taper bush
ⁿ/ₐ
TIPO
Type
ⁿ/ₐ
KG
[kg]
B2
[mm]
B1
b1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
382420013
13
173.0
159.18
382420013
0
72
2517
3
5.30
72
24.1
4
38
382420015
15
197.0
183.26
382420015
0
72
3020
3
6.60
72
24.1
4
38
382420017
17
221.0
207.34
382420017
0
72
3020
3
10.30
72
24.1
4
38
382420019
19
245.5
231.49
382420019
160
76
3030
2
14.80
72
24.1
4
38
382420021
21
270.5
255.65
382420021
160
76
3030
2
19.50
72
24.1
4
38
382420023
23
294.5
279.80
382420023
175
89
3535
2
24.00
72
24.1
4
38
382420025
25
319.0
304.00
382420025
175
89
3535
2
29.00
72
24.1
4
38
382420030
30
379.5
364.50
382420030
175
89
3535
2
40.00
72
24.1
4
38
382420038
38*
476.5
461.39
382420038
175
89
3535
7
44.00
72
24.1
4
38
382420057
57*
707.5
691.63
382420057
175
89
3535
7
72.00
72
24.1
4
38
382420076
76*
939.0
921.98
382420076
216
102
4040
7
107.00
72
24.1
4
38
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청