카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Triplex plate wheels 16B-3 - Plate wheels for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Plate wheels
Triplex plate wheels
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/plate_wheels/triplex_platte_wheels/triplex_plate_wheels_16b_3.prj},{NB=203380032},{Z=32},{DE=270.7},{DP=259.13},{CNSORDERNO=203380032},{D3=30},{KG=28.78},{B3=79.6},{B1=15.8},{C=2.5},{R3=26}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
KG
[kg]
B3
[mm]
B1
b1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
203380008
8
77.9
66.37
203380008
16
1.13
79.6
15.8
2.5
26
203380009
9
85.8
74.27
203380009
16
1.56
79.6
15.8
2.5
26
203380010
10
93.8
82.19
203380010
16
2.05
79.6
15.8
2.5
26
203380011
11
101.7
90.14
203380011
20
2.53
79.6
15.8
2.5
26
203380012
12
109.7
98.14
203380012
20
3.15
79.6
15.8
2.5
26
203380013
13
117.7
106.12
203380013
20
3.84
79.6
15.8
2.5
26
203380014
14
125.7
114.15
203380014
20
4.59
79.6
15.8
2.5
26
203380015
15
133.7
122.17
203380015
20
5.40
79.6
15.8
2.5
26
203380016
16
141.8
130.20
203380016
25
6.16
79.6
15.8
2.5
26
203380017
17
149.8
138.22
203380017
25
7.11
79.6
15.8
2.5
26
203380018
18
157.8
146.28
203380018
25
8.11
79.6
15.8
2.5
26
203380019
19
165.9
154.33
203380019
25
9.18
79.6
15.8
2.5
26
203380020
20
173.9
162.38
203380020
25
10.31
79.6
15.8
2.5
26
203380021
21
182.0
170.43
203380021
25
11.51
79.6
15.8
2.5
26
203380022
22
190.1
178.48
203380022
25
12.77
79.6
15.8
2.5
26
203380023
23
198.1
186.53
203380023
25
14.10
79.6
15.8
2.5
26
203380024
24
206.2
194.59
203380024
25
14.49
79.6
15.8
2.5
26
203380025
25
214.2
202.66
203380025
25
16.94
79.6
15.8
2.5
26
203380026
26
222.3
210.72
203380026
30
18.33
79.6
15.8
2.5
26
203380027
27
230.4
218.79
203380027
30
19.91
79.6
15.8
2.5
26
203380028
28
238.4
226.85
203380028
30
21.55
79.6
15.8
2.5
26
203380029
29
246.5
234.92
203380029
30
23.26
79.6
15.8
2.5
26
203380030
30
254.6
243.00
203380030
30
25.04
79.6
15.8
2.5
26
203380031
31
262.6
251.08
203380031
30
26.88
79.6
15.8
2.5
26
203380032
32
270.7
259.13
203380032
30
28.78
79.6
15.8
2.5
26
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청