카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Simplex plate wheels 32B-1 - Plate wheels for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Plate wheels
Simplex plate wheels
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/plate_wheels/simplex_platte_wheels/simplex_plate_wheels_32b_1.prj},{NB=201460022},{Z=22},{DE=379.0},{DP=356.98},{CNSORDERNO=201460022},{D1=40},{KG=20.80},{B1=29.4},{C=6},{R3=51}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
KG
[kg]
B1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
201460008
8
152.0
132.74
201460008
25
2.27
29.4
6
51
201460009
9
168.0
148.54
201460009
25
2.99
29.4
6
51
201460010
10
184.0
164.39
201460010
25
3.81
29.4
6
51
201460011
11
200.0
180.31
201460011
30
4.67
29.4
6
51
201460012
12
216.0
196.29
201460012
30
5.67
29.4
6
51
201460013
13
235.0
212.29
201460013
30
6.77
29.4
6
51
201460014
14
251.0
228.29
201460014
30
7.97
29.4
6
51
201460015
15
267.0
244.30
201460015
30
9.26
29.4
6
51
201460016
16
283.0
260.40
201460016
30
10.64
29.4
6
51
201460017
17
299.0
276.46
201460017
30
12.12
29.4
6
51
201460018
18
315.0
292.55
201460018
30
13.69
29.4
6
51
201460019
19
331.0
308.66
201460019
30
15.36
29.4
6
51
201460020
20
347.0
324.71
201460020
40
16.99
29.4
6
51
201460021
21
363.0
340.82
201460021
40
18.85
29.4
6
51
201460022
22
379.0
356.98
201460022
40
20.80
29.4
6
51
201460023
23
396.0
373.08
201460023
40
22.85
29.4
6
51
201460024
24
412.0
389.18
201460024
40
24.99
29.4
6
51
201460025
25
428.0
405.33
201460025
40
27.23
29.4
6
51
201460026
26
444.0
421.44
201460026
40
29.56
29.4
6
51
201460028
28
476.0
453.69
201460028
40
34.51
29.4
6
51
201460030
30
508.0
486.00
201460030
40
39.84
29.4
6
51
201460032
32
541.0
518.27
201460032
40
45.54
29.4
6
51
201460035
35
589.0
566.71
201460035
40
54.81
29.4
6
51
201460038
38
638.0
615.16
201460038
40
64.93
29.4
6
51
201460040
40
670.0
647.47
201460040
40
72.16
29.4
6
51
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청